选择智能化服务产品,保证安全的高精度测量
选择安全,绝非偶然。我们为石油和天然气行业提供多样化的专用测量仪表组合,工作可靠,符合IEC 61508标准的安全要求。高精度现场仪表、解决方案和服务产品帮助用户提高生产力和工厂可用性。Endress+Hauser拥有超过60年的LNG储罐计量应用经验,提供配套的全球专业服务支持。
正确选择传感器仅仅是安全高效库存管理的一部分。典型的液化天然气(LNG)储罐上安装有全套测量仪表,包括液位计、密度计、温度计、压力计和表面温度计。储罐内不同层的液化天然气密度不同,工厂工程师必须采取措施防止它们迅速混合,因为混合会释放大量气体,即发生翻滚,从而提升运行安全性。
选择安全,绝非偶然。我们为石油和天然气行业提供多样化的专用测量仪表组合,工作可靠,符合IEC 61508标准的安全要求。高精度现场仪表、解决方案和服务产品帮助用户提高生产力和工厂可用性。Endress+Hauser拥有超过60年的LNG储罐计量应用经验,提供配套的全球专业服务支持。
我们提供定制的储罐计量系统,帮助您提高LNG工厂的库存透明度。您可以从我们的多样化产品组合中择优选择合适的传感器,无需考虑实际罐容。我们的工程师研发了多款可用于防爆场合和腐蚀性工况的现场仪表(防爆认证,SIL认证),始终将安全摆在首位。与此同时,我们的Tankvision LMS库存管理系统支持全公司范围内的数据共享,有效提高了测量精度。
Endress+Hauser是少数能够同时提供传感器和软件的全球化制造商之一,满足各类测量应用的要求,简化了采购、交付和服务操作。
现有罐区中LNG罐表的升级改造是一大挑战。无法安排大修时,我们的工程师将帮助您整合现有通信协议,安排迁移计划,减少维护成本,提高灵活性。
我们创新的雷达和伺服液位测量技术保证了灵活性。尤为重要的是我们的储罐计量仪表(Micropilot雷达液位计、Proservo伺服液位计和Prothermo平均温度计)均通过了相关认证。
我们的交钥匙式解决方案凝聚了丰富的实践经验,您的LNG工厂将从中受益。Endress+Hauser的工程师将亲自协助您进行现场系统的迁移和整合。我们提供的储罐和库存解决方案全球适用,可扩展升级,服务工厂、库区和调峰厂。Tankvision LMS库存管理软件支持库存、分层、翻滚、温度和泄漏监测。我们储罐计量仪表通过NMi和PTB认证,能够进行高精度计量交接测量。
Endress+Hauser储罐计量仪表基于统一的平台设计,包括Micropilot雷达液位计、Proservo伺服液位计和Prothermo平均温度计。
Endress+Hauser的Tankvision Multiscan NXA83B罐区巡检仪专用于罐区库存管理系统。特别适合LNG库区,支持多种通信协议,用于安装现场的仪表正常通信,满足冗余设计的要求。
我们的Tankvision LMS库存管理系统实时可靠管理LNG。适合全开放式和冗余系统,提供储罐冗余数据,支持多用户系统的远程访问。
...
我们提供各类解决方案的配套调试服务。
我们的验证服务提供计量交接专业技术支持。
Endress+Hauser在全球范围内提供本地化就近支持服务。
我们拥有技术先进的伺服液位计和雷达液位计标定装置
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |