尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

工业温度计

通用型一体化工业温度计,可靠进行高精度温度测量

Endress+Hauser工业温度计
32 产品
过滤 X icon

工业温度计

在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。

工业温度计简介

我们的工业温度计配置灵活,用户可以自由搭配多款传感器、保护套管、接线盒,以及全系列温度变送器使用。产品型号丰富,应用广泛,是理想的工业温度测量解决方案。我们拥有多年丰富经验,掌握专业应用知识,产品完全满足用户的多样化需求。

通用型一体化工业温度计

iTHERM ModuLine是新一代通用型一体化工业温度计。整合过去的复杂型号,化繁为简,满足不同过程和客户的要求。创新技术的运用为用户带来了附加值,比如更高生产效率,以及工厂和产品安全性。不仅如此,还有二次密封技术和iTHERM QuickNeck快速连接颈功能。温度计通过国际认证,功能更加完善丰富。

产品组合概览

  • 可以连接多种类型的传感器 —— 不同工况下测量性能始终优秀
  • 温度计,自带保护套管 —— 轻松安全执行仪表更换/二次标定
  • 温度计,无保护套管。直接接液测量:响应时间短,测量精度高
  • 温度计,带或不带温度变送器
  • 温度计,带或不带显示单元
  • 螺纹、卡套螺纹、法兰过程连接
  • 承插焊接型保护套管或棒材保护套管

应用场合

我们的工业温度计产品型号齐全,应用广泛,既适合电力与能源、化工、石油与天然气及其他行业的关键工艺,也适合水和污水、蒸汽等辅助工艺应用。

  • 生产过程和反应器的温度控制
  • 工业过程中的温度监测
  • 流体、气体或固体散料的温度测量
  • 安装在反应器、管道、换热器、储罐和容器上使用

优势

  • 适用于工业应用的整套工业温度计产品组合
  • 模块化结构,方便产品选型,是各类应用场合的理想解决方案
  • 支持Profinet、Profibus、Foundation Fieldbus、HART等多种通讯协议,灵活系统集成
  • 多样化传感器选择,满足不同工业应用的使用要求:
    iTHERM QuickSens:响应时间短,有助于改进过程控制
    iTHERM StrongSens
    :超强抗振性(高达60 g),保障工厂安全
  • 通过国际防爆认证:SIL、ATEX、IEC、INMETRO、CSA、NEPSI等