雷达物位测量
使用自由空间雷达物位仪对液体和固体介质进行连续物位测量
F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
New
测量精度
+/-1 mm (0.04 in)
过程温度
-40 to +150 °C
(-40 to +302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
-1 to +20 bar
(-14.5 to +290 psi)
最大测量距离
15 m (49 ft)
主要接液部件
PEEK
PTFE
316L (for threaded connections)
测量精度
+/- 5mm (0.2")
过程温度
-40…+60°C
(-40…+140°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
-1…3 bar
(-14.5…43 psi)
最大测量距离
10 m (32.8 ft)
主要接液部件
PVDF, PBT/PC
测量精度
+/- 2mm (0.08")
过程温度
-40…+80°C
(-40…+176°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
-1…3 bar
(-14,5…43 psi)
最大测量距离
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft)
主要接液部件
PVDF, PBT/PC
测量精度
+/- 2mm (0.08")
过程温度
-40…+80°C
(-40…+176°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
-1…3 bar
(-14,5…43 psi)
最大测量距离
30m (98.4 ft)
主要接液部件
PVDF, PBT/PC
测量精度
+/- 2 mm (0.08 in)
过程温度
-40...+200 °C
(-40...+392 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...25 bar
(真空...363 psi)
最大测量距离
Standard: 40 m (131 ft)
With advanced dynamics: 60 m (197 ft)
主要接液部件
PTFE
测量精度
+/- 3 mm (0.12 in)
过程温度
-40...+400 °C
(-40...+752 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...16 bar
(真空...232 psi)
最大测量距离
70 m (230 ft)
主要接液部件
316L、PEEK、PTFE、聚酰胺
测量精度
±1 mm (0.04 in)
过程温度
-40…+200°C (-40…+392°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...20 bar (290 psi)
最大测量距离
50 m (164 ft)
主要接液部件
PVDF、PTFE、PEEK
测量精度
±1 mm (0.04 in)
过程温度
-196…+450°C (-321…+842°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...160 bar (2320 psi)
最大测量距离
80 m (262 ft)
主要接液部件
316L、PTFE(316L涂层法兰)
测量精度
±1 mm (0.04 in)
过程温度
-40…+200°C (-40…+392°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...25 bar (363 psi)
最大测量距离
80 m (262 ft)
主要接液部件
PEEK、PTFE
测量精度
+/- 3 mm (0.12 in)
过程温度
-40 … +130 °C (-40 … +266 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...16 bar (232 psi)
最大测量距离
50 m (164 ft)
主要接液部件
PVDF or PTFE
雷达物位测量
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
雷达物位测量
在雷达物位测量中,Micropilot物位仪可以自顶向下安装,满足所有行业应用要求。非接触式雷达调试简单,无故障操作,节省时间和节约成本。应用广泛,可以在简单储罐中、腐蚀性介质中或高精度罐表应用中使用。点击以下按钮查看更多Micropilot雷达测量仪表。
即使在苛刻工况下(压力、温度)和出现蒸汽的测量条件下,雷达物位测量也是安全的解决方案。Micropilot可以在卫生型应用中进行非接触式物位测量。Micropilot提供在水/污水、食品行业、生命科学或过程行业中使用的不同型号。针对不同雷达应用提供相应天线型号。
雷达物位测量:测量原理
Micropilot基于高频雷达脉冲工作,天线发射高频雷达脉冲,介电常数值(相对介电常数)变化使得脉冲在介质表面反射。反射雷达脉冲的行程时间与传输距离直接成正比。罐体结构已知时,可以基于此变量计算物位。
优势
- 非接触的免维护测量
- 不受介质属性的影响,例如:密度和电导率;固料测量时不受加料噪声和粉尘的影响
- 自由设定量程
- 最高温度为+450°C/+842°F
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。