紧凑型温度计
紧凑型温度计,内置温度变送器:工业领域和卫生应用场合的专用仪表
F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
测量精度
class A acc. to IEC 60751
响应时间
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
工作温度范围
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
所需最大插入深度
up to 600,00 mm (23,62'')
响应时间
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
工作温度范围
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration
所需最大插入深度
up to 900.00 mm (35.4'')
响应时间
t50 = 2,5 s
t90 =9,5s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
工作温度范围
PT 100:
-40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
所需最大插入深度
up to 28'' (711 mm)
others on request
测量精度
Cl. A,符合IEC 60751标准
响应时间
t50 = 1 s
t90 = 2 s
最大过程压力(静压)
20 °C时:100 bar (1.450 psi)
工作温度范围
PT 100:
-50...200 °C
(-58...392 °F)
所需最大插入深度
最大600.00 mm (23.62'')
测量精度
Cl. A,符合IEC 60751标准
响应时间
t50 = 1 s
t90 = 2 s
最大过程压力(静压)
20 °C时:100 bar (1.450 psi)
工作温度范围
PT 100:
-50...200 °C
(-58...392 °F)
所需最大插入深度
最大600.00 mm (23.62'')
测量精度
-50...75 °C:<0.5 K
(-58...167 °F:<0.9 °F)
75...150 °C:<0.65 K
(167...302 °F:<1.2 °F)
工作温度范围
-50...150 °C (-58...302 °F)
测量精度
-50...75 °C:<0.5 K
(-58...167 °F:<0.9 °F)
75...150 °C:<0.65 K
(167...302 °F:<1.2 °F)
工作温度范围
-50...150 °C (-58...302 °F)
操作可靠,使用简单:
- 节省标定开支,缩短标定周期,实现成本节约
- 包含所有必要部件,完整无遗漏
保证百分百合规,提供审计证明文件:
- 全溯源标定,全自动归档记录
- 防篡改数据储存,符合FDA 21 CFR Part 11认证的要求
- 预测性维护
- 标定操作带具体时间信息
规避风险,清除未检测到的故障:
- 便捷查看标定状态
- 节省标定成本,减少标定次数,助力总成本节约
- 规避风险,清除未检测到的故障:
- 更高过程透明度
- 更高产品安全性
紧凑型温度计
在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。
About 紧凑型温度计
紧凑型温度计的所有部件均集成在不可拆卸的整体结构中。小尺寸,轻质量,高性价比,优化空间利用,工作可靠,安装和调试简单,完全符合现代化过程仪表的要求。我们提供精简产品组合,从多种通信信号到多样化过程连接,灵活满足工业领域和卫生应用场合的使用要求。
iTHERM CompactLine
iTHERM CompactLine系列温度计经过精心设计,有效降低了复杂度,性价比优秀。温度计开箱即用,应用广泛,特别适合生命科学、食品与饮料,以及通用过程行业的众多应用场合。采用先进的测量技术,比如使用快速响应的传感器、采用传感器-变送器匹配功能,确保短响应时间和高测量精度。
产品组合概览
我们的紧凑型温度探头产品组合具有以下优点:
- 多种过程连接类型 —— 螺纹连接或卫生型连接
- 多种热电阻传感器设计 —— 基本型或高端型
- 带保护套管的温度计 —— 更换/二次标定轻松安全
- 不带保护套管的温度计 —— 直接接液测量;短响应时间,高测量精度
- 温度计,内置温度变送器或不安装温度变送器
- 温度计,带/不带显示单元
- 通信信号 —— 4...20 mA、IO-Link
- 卫生型保护套管 —— 包括Tee保护套管和弯头保护套
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
iTHERM TrustSens技术
Endress+Hauser创新开发了自标定温度传感器技术,专用于有严格FDA和GMP合规要求的卫生应用场合。传感器内置标准Pt100热电阻和基于居里温度效应的固定点参比测温电极,能够产生可靠的标定信号。这项技术屡获殊荣,有效规避了关键工艺的风险,降低了测量不确定度。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Tee保护套管和弯头保护套管
Endress+Hauser的卫生型保护套管采用无焊缝或无死角设计,易清洗,是卫生和无菌应用场合的理想选择。保护套管直接焊接在工艺管道上,不可拆卸,由不锈钢整体制成。即使插深很小,保护套管也是卫生或无菌管道、容器或储罐的理想选择。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Tee保护套管
弯头保护套管
Tee保护套管
弯头保护套管
优势
- 小巧紧凑、整体不锈钢
- 高性价比
- 响应时间短
- 即使小插深也能进行高精度测量
- 调试简单快速
- 精简产品组合:减少库存数量
- 先进的卫生型设计
- 应用广泛
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。