电磁流量计
成熟的流量测量技术,用于各行业中的各类导电性液体测量
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
4 dm³...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
介质温度范围
PFA内衬:–20...+150 °C (–4...+302 °F) 高温型PFA内衬:–20...+180 °C (–4...+356 °F) PTFE内衬:–40...+130 °C (–40...+266 °F)
最大过程压力
PN 40、Cl. 300、20K
接液部件材质
内衬:PFA、PTFE 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂、 钛、双相钢Duplex 1.4462 (UNS S31803)
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
0.06 dm³...600 m³/h (0.015...2650 gal/min)
介质温度范围
–20...+150 °C (–4...+302 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 150,20K
接液部件材质
内衬:PFA 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂
最大测量误差
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
测量范围
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
介质温度范围
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
最大过程压力
PN 40, Class 300, 20K
接液部件材质
Liner: Polyurethane; Hard rubber, PTFE Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
9 dm³/min...110 000 m³/h (2.5 gal/min...700 Mgal/d)
介质温度范围
硬橡胶内衬:0...+80 °C (+32...+176 °F) 聚氨酯内衬:–20...+50 °C (–4...+122 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 300,20K
接液部件材质
内衬:聚氨酯、硬橡胶 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽
最大测量误差
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
测量范围
9 dm³/min to 282 m³/h (2.5 gal/min to 1250 gal/min)
介质温度范围
Liner material polyamide: 0 to +60°C (+32 to +140°F)
最大过程压力
PN 16, Class 150, 10K
接液部件材质
Liner material polyamide: 0 to +60°C (+32 to +140°F) Electrodes: 1.4435 (316L)
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
4 dm³...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
介质温度范围
–10...+110 °C (+14...+230 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 150,20K
接液部件材质
内衬:PTFE 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金、钽
最大测量误差
体积流量:±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
0.06 dm³...300 m³/h (0.015...80 gal/min)
介质温度范围
–20...+150 °C (–4...+302 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 150,20K
接液部件材质
内衬:PFA 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
0.06...600 m³/h (0.015...2 650 gal/min)
介质温度范围
–20...+150 °C (–4...+302 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 150,20K
接液部件材质
内衬:PFA 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
0.06...600 m³/h (0.015...2 650 gal/min)
介质温度范围
–20...+150 °C (–4...+302 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 150,20K
接液部件材质
内衬:PFA 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂
最大测量误差
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
测量范围
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)
介质温度范围
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
最大过程压力
PN 40, Class 150, 20K
接液部件材质
Liner: PFA Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22 Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve Seals: aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
电磁流量计
电磁流量计在各行业中的应用已超过 60 年,适用于各类导电性液体测量,例如:水、酸液、碱液、泥浆和许多其他液体。典型应用包括流体监测、加油加气、灌装,以及高精度计量交接测量。自1977年以来,我们已经成功售出三百万台电磁流量计,无需维护,且能够无缝系统集成至用户系统中。
在工业环境中,电磁流量计主要在水行业、制造业、生命科学和食品行业中使用。在隧道工程和采矿过程中,坚固耐用的电磁流量计通常是高含固量的磨损性矿浆、沙石混合液、过滤材料或高精度测量固体散料测量的唯一选择。
©Endress+Hauser
Frost & Sullivan 弗若斯特沙利文咨询公司授予 Endress+Hauser 电磁流量计“全球市场领导奖”。
Proline 300/500 – 面向未来的流量测量技术
Endress+Hauser的电磁流量计的发展历史
Frost & Sullivan 弗若斯特沙利文咨询公司授予 Endress+Hauser 电磁流量计“全球市场领导奖”。
Proline 300/500 – 面向未来的流量测量技术
Endress+Hauser的电磁流量计的发展历史
电磁流量测量原理
根据法拉第电磁感应定律,金属棒在磁场中运动会生成感应电势。电磁流量计基于发电机工作原理进行测量。
带电粒子穿过由两个磁场线圈生成的人工磁场,产生感应电势。两个测量电极检测与流速成正比的感应电势,也与体积流量成正比。
极性交替变化的脉动直流电生成磁场。确保零点稳定,流量测量不受多相流、非均匀流体和低电导率流体的影响。
优势
测量原理完全不受压力、密度、温度和粘度的影响 可以进行含固流体测量,例如:矿浆或纤维纸浆 宽标称口径范围(DN 2...3000 (1/12...120")) 无阻流部件:耐CIP/SIP清洗、带管道清洗器 无移动部件,免维护
用于测量液体、气体和蒸汽的流量测量技术
PDF, 7.3 MB
用于测量液体、气体和蒸汽的流量测量技术,包括其产品和服务
下载
Proline 行业应用(电子书)
创新产品广泛应用于您的业务
下载
我们的Promag电磁流量计采用创新技术,提高了测量精度,能够为用户提供有用过程信息,有助于提高生产效率,提升产品质量,改进维护计划。
可靠输出测量结果,无压损,不受管道内流体流形和仪表安装位置的影响。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受