尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

Compact Line产品组合结构紧凑,性能卓越。产品组合包括Micropilot FMR43紧凑型非接触式雷达物位计,支持80 GHz或180 GHz两种工作频率; Liquiphant FTL43液体音叉限位开关,技术成熟; Cerabar PMP43 压力变送器,可靠进行压力监测和静压液位测量。我们的解决方案专门针对卫生应用场合的测量要求设计,助力用户提高生产力,提升安全性,简化生产流程。

优势

  • 配备多项数字技术,操作简单便捷
  • 紧凑型结构设计,使用更加灵活
  • 卫生型设计,更高产品和过程安全性
  • 采用Heartbeat Technology心跳技术,助力工厂提高生产力
  • 使用统一的人机界面,推动标准化落地实施
生产力:小巧紧凑,支持功能扩展 ©Endress+Hauser

外形小巧,功能可扩展

从第一生产批次到市场批量投放,产品需要经过不同的加工过程,使用尺寸和要求各不相同的过程罐。Compact Line产品组合的应用非常广泛,从小型储罐和小过程罐,到大型储罐和料仓均适用。这有助于推动工厂标准化,提高一致性,优化成本效益,轻松执行维护工作,改进功能扩展。无论是小型还是大型工厂,在不同的产品研发阶段都可以使用相同的测量仪表。

生产力:性能卓越,工作高效 ©Endress+Hauser

性能卓越,工作高效

维护工作会导致生产过程中断或工厂停车,造成巨大经济损失。从提高工厂性能和降低运营成本的角度分析,Compact Line产品组合始终性能稳定,不妥协。采用Heartbeat Technology心跳技术,仅需三分钟即可按需完成溯源仪表校验,归档记录全过程,符合ISO9001标准,无需中断生产过程。

产品和过程安全:卫生设计,始终可靠 ©Endress+Hauser

卫生设计,始终合规

在有严格要求的卫生应用场合中,使用安全且易于清洗对于确保产品和过程安全,实现高效生产和成本节约至关重要。Compact Line产品组合采用卫生型设计,长时间耐受高温灭菌(SIP)和原位清洗(CIP)工艺。所有过程接液部件均满足EHEDG、3-A认证,以及ASME BPE声明的要求。过程接液部件的材质均可溯源,有完整的归档记录,符合FDA、EC1935/2004或cGMP的要求。

操作便捷:功能强大,直观简单 ©Endress+Hauser

功能强大,直观简单

Compact Line产品组合无需专业人员执行仪表设置和进行仪表操作。彩色显示屏具有优秀的可视性,触控操作直观明了,轻松上手。仪表自带引导式操作向导,简化了仪表调试和维护工作,有效规避了操作错误。采用Bluetooth®蓝牙无线技术,在智能手机或平板电脑上安装的SmartBlue App,轻松操作仪表。采用统一的人机界面,适合各类测量技术,有效节省了培训成本。

测量仪表可用于连续物位测量、限位检测和压力监测

详细了解Compact Line产品组合。

Compact Line产品组合在生命科学行业中的应用 ©Endress+Hauser

生命科学行业

您的生产过程是否有无菌环境要求,即使安装在受限空间内,仪表也仍需保证高测量性能?Compact Line产品组合测量精准,始终合规,结构紧凑,工作高效。型号齐全的标准化产品,适合各类罐体条件,提高了生产率,缩短了产品上市时间。

观看生命科学行业专家访谈,我们的产品专家为您详细介绍Compact Line产品组合。

Compact Line产品组合在食品与饮料行业中的应用 ©Endress+Hauser

食品与饮料行业

在软饮料或酒精饮料、乳品、食用油,或其他食物生产加工过程中,降低运营成本是保持竞争优势的制胜法宝。食品安全不容妥协。高成本效益且可靠的生产工艺同样至关重要。Compact Line产品组合是技术先进的卫生型测量仪表,完全满足行业的使用要求。

观看食品与饮料行业专家访谈, 我们的产品专家为您详细介绍Compact Line产品组合。

卫生应用场合的理想选择

了解更多

请填写表格,我们将与您取得联系。

尾注

Compact Line产品组合的详细信息