电导率传感器和变送器
在所有行业中进行高精度电导率测量的产品
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
输入
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
输入
单通道或双通道变送器(带一路参考连接)
输出
0/4...20 mA、HART、Profibus、FF 允许第二路输出
过程温度
0 to 80°C (32 to 176°F)
过程压力
max. 6 bar at 20°C (87 psi at 68°F)
测量范围
Conductivity: 0 µS/ cm...100 mS/ cm Build-up thickness: 0 mm…10 mm
过程温度
-20°C…+100°C (-4°F...+212°F) +150°C (+302°F) for 1h
过程压力
Vacuum...25 bar (Vacuum...362.5 psi)
Measuring method
Capacitive- conductive
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
QMW43
产品名称
电导传感器
Liquitrend QMW43
产品状态
In phase out
退市时间
10/2024
停止下单时间
7/2025
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
not applicable
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
测量范围
200µS/cm...1000mS/cm 电极常数:11.0/cm 1/cm
过程温度
过程温度:-10...110°C (14...230°F) 高温消毒:130°C/5 bar(最多60分钟) (266°F/72.5 psi)
过程压力
12 bar(174 psi)/20°C(68°F) 5 bar(72.5 psi)/130°C(266°F)
测量范围
k=0,01: 0.04 to 20 µS/cm k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm
过程温度
Threaded with fixed cable: -20 to 100 °C (-4 to 212 °F) Threaded with plug-in head: -20 to 120 °C (-4 to 248 °F) Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes
过程压力
13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute 2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute
测量范围
k=0,1: 0,04 to 500 µS/cm
过程温度
-5 to 120 °C (23 to 248 °F) For Sterilizsation: max. 150 °C at 5 bar (Max. 302 °F at 73 psi)
过程压力
13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) 9 bar at 120 °C (130 psi at 248 °F)
测量范围
k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm
过程温度
-20 to 135 °C at 3.5 bar abs (-4 to 275 °F at 50 psi)
过程压力
17 bar abs at 20 °C (246 psi at 68 °F)
测量范围
1 µS/cm to 500 mS/cm
过程温度
-5 to 120 °C (23 to 248 °F) Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min (Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min)
过程压力
17 bar abs at 20 °C (247 psi at 68 °F) 9 bar abs at 120 °C (131 psi at 248 °F)
输入
1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选)
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网
电导率传感器和变送器
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
电导率传感器和变送器
在许多应用中,电导率测量对于过程控制、产品和水质监测或泄漏检测至关重要。我们提供可靠的高精度测量仪表,满足所有量程要求,可以在各种工况下使用,例如:超纯水、CIP清洗、危险区或卫生型过程。点击以下按钮查看我们提供的多种电导式和电感式电导率传感器、变送器和使用标定工具。
如何选择电导率传感器
电导率传感器和变送器在许多行业中广泛使用,例如:食品和饮料、化工、生命科学、制药、水和电力行业。根据具体应用和电导率量程选择传感器。测量低电导率的纯水和超纯水时,选择电导式传感器。测量高电导率介质时(例如:牛奶、啤酒、碱液、酸液、海水)时,选择电感式电导率,当需要宽范围的电导率测量时(例如:相分离),选择四电极电导率。
液体电导率测量采用电导式或者电感式测量原理。这段视频介绍了这两种测量原理以及它们是如何工作的。
四电极电导率测量适用于宽量程测量或高离子浓度的液体测量。视频介绍了测量原理。
采用电导式传感器进行电导率测量
电导式探头中有两个安装在相对两侧的电极。电极上接通交流电压,在介质中生成电流。电流强度取决于在介质中两个电极间自由活动的阴离子和阳离子数量。液体中的阳离子和阴离子数量越多,电导率和电流就越大。电导率单位为“每米西门子”。
©Endress+Hauser
采用四电极电导式传感器进行电导率测量
介质中离子浓度过高时,会导致离子间相互排斥并减小电流强度,这就是极化效应。极化效应会干扰电导式探头的测量精度。四电极传感器中的两个电极不带电流,因此不受极化效应的影响。它们用于测量介质中的电位差和电流,由变送器计算电导率值。
©Endress+Hauser
采用电感式传感器进行电导率测量
电感式探头中有传输和接收线圈,按照以下步骤测量电导率:
振荡器在传输线圈处生成交变磁场,在介质中产生感应电压。 介质中的阴离子和阳离子开始运动,生成交变电流。 生成的交变磁场随后在接收线圈处产生电流。 电流强度和电导率随着介质中自由离子数量的增加而增大。
©Endress+Hauser
优势
我们提供实用的电导率标定液,保证高测量精度。 在工厂中测量和认证电导率传感器的精准电极常数。 我们的电导率传感器和变送器产品适用于所有电导率测量范围,配备所有常规过程连接。 包含电导率传感器和变送器的一体式仪表特别适用于在食品和饮料行业中使用。
工业过程中的电导率测量
不同行业和应用的选型和工程指南。
下载
Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。
选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受