Liquiline:尖端的变送器操作平台技术
面向未来工厂设计和安全操作的变送器、分析仪和采样仪
Liquiline是所有水分析测量的理想操作平台,是目前最先进的变送器、分析仪和采样仪的基础。所有产品采用相同的操作方法,使用简单、便捷,避免了过程中的操作错误。Liquiline采用标准化部件,优化库存,显著节约了成本。更大的优势是,我们的Liquiline产品能够十分方便地进行功能扩展,便于灵活升级。

Liquiline平台是变送器、分析仪和采样仪的统一操作和处理平台。
优势
统一操作,实现简便、有效和安全操作。
自动传感器识别功能确保调试快速,最大限度地缩短了传感器更换期间的停机时间。
标准化、简单扩展部件可以减少备件库存,确保备件的长期可靠性。
具备Memosens数字式技术的所有优势,例如:传感器信号安全传输、测量点可靠性更高和预标定传感器的即插即用。
通过0/4...20mA、HART、PROFIBUS DP、Modbus TCP、Modbus RS485/RTU、工业以太网(EtherNet/IP)、PROFINET、Web服务器无缝集成至过程控制系统(PCS)服务器中。
Liquiline:尖端的变送器操作平台技术
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
Liquiline平台采用Memosens数字式技术。您可以十分简便、快速地将Memosens传感器连接至Liquiline变送器,且在数秒内即可自动识别传感器型号,并读取传感器内储存的信息。即插即用设置可以提高工作效率,最大限度地缩短传感器维护期间的过程停机时间。此外,包括分析仪和采样仪在内的许多Liquiline设备可以同时连接多个Memosens传感器组合。