多点温度计
用户定制型和标准型多点温度计,在石油与天然气、化工、食品与饮料行业内广泛使用
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
测量精度
class 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
响应时间
depending on configuration: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
工作温度范围
Type K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type T: max. 370 °C (max. 698 °F)
所需最大插入深度
up to 30.000,00 mm (1181'')
测量精度
class 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1 IEC/Class A IEC/Class AA
响应时间
depending on configuration: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 200 bar (2900 psi)
工作温度范围
Type K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 720 °C (max. 1.328 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC
所需最大插入深度
up to 30.000,00 mm (1181'')
测量精度
class 1 acc. to IEC 60584 class 2 acc. to IEC 60584 class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1 IEC60751 Class A IEC60751 Class AA
响应时间
TC t50 = 1 s t90 = 2 s RTD t50 = 3 s t90 = 6 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
工作温度范围
Type K: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 iTHERM StrongSens: -50…500 °C (-58…932 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58...752 °F)
所需最大插入深度
up to 60.000,00 mm (2.360'')
测量精度
class 1 acc. to IEC 60584 class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1 IEC60751 Class A IEC60751 Class AA
响应时间
depending on configuration: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
工作温度范围
Type K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58…752 °F)
所需最大插入深度
up to 15.000,00 mm (590'')
测量精度
class 1 acc. to IEC 60584 class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1 IEC60751 Class A IEC60751 Class AA
响应时间
depending on configuration: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
工作温度范围
Type K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 TF: -50…400 °F (-58…752 °F)
所需最大插入深度
up to 15.000,00 mm (590'')
测量精度
class 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
响应时间
t50 = 3 s t90 = 9 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
工作温度范围
Type K: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type J: max. 440 °C (max. 824 °F) Type N: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type E: max. 510 °C (max. 950 °F)
所需最大插入深度
up to 13.000,00 mm (511,81'')
多点温度计
在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。
多点温度计简介
多点温度计可以安装热电阻和热电偶传感器,可靠进行温度测量,确保在严苛工况下安全运行,涵盖从低压到高压的不同过程条件,适合不同类型的储罐应用。我们提供标准型产品,也支持用户按需定制,输出详细的温度分布曲线,便于优化过程控制,帮助工厂提高可用性,效率和安全性。从产品优化角度出发,选择合适的材料、结构设计、热处理工艺和加工工艺。
产品组合概览
MultiSens Flex柔性多点温度计 —— 可三维布局,支持用户定制,带或不带保护套管 MultiSens Linear刚性多点温度计 —— 带外套管 MultiSens Bundle缆式多点温度计 —— 缆绳结构或安装在导管内 MultiSens Slim迷你多点温度计 —— 小罐体开孔要求 安装或不安装模块化温度变送器 带或不带诊断腔室 安装热电阻或热电偶传感器,采用iTHERM ProfileSens 技术
©Endress+Hauser
定制型温度解决方案 卓越的测量仪表,服务产品和项目支持
定制型温度解决方案 卓越的测量仪表,服务产品和项目支持
诊断功能
iTHERM MultiSens Flex、Linear和Bundle多点温度计均可选配创新技术的诊断腔室,提供附加安全信息和有用过程信息,方便进行预测性维护。基本型和高级型两种配置供用户灵活选择。
诊断腔室能有效阻止潜在和危险泄漏,还能输出有用过程信息,帮助人们分析泄漏事故的原因,及时采取应对措施或制定预测性维护策略,合理安排生命周期内的各项活动。柔性温度计带可更换部件,可以带或不带保护套管,提高了维护工作的灵活度,缩短了工厂停车时间。
优势
针对不同应用设计测量系统 安装在反应器和容器上测量,支持线性或三维布局 结构设计和材料均符合高温、高压工况和腐蚀性介质的测量要求 测量并记录温度分布曲线,方便控制反应器、储罐、筒仓内的工艺过程 先进的传感器技术,短响应时间 轻松仪表配置,全球适用 适合石油与天然气、化工、食品与饮料行业的各类关键应用 可选配诊断腔室,泄漏介质通过密封圈回流至腔室内,提高了安全性
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
下载
适用于油气和化工行业的高可靠性缆式多点热电偶,减少维护时间以及降低因传感器损坏引起的意外停机风险。
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受