尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

在工业领域内使用捆绑式超声流量计的优势

Proline Prosonic Flow W 400和Prosonic Flow P 500超声流量计采用非侵入式流量测量方法,即使在狭小受限空间内也可以使用

Proline Prosonic Flow捆绑式超声流量计

可靠测量,无需中断过程

如果您要求生产过程不被中断,或者无法接受压损,同时又需要保证流量测量结果可靠,捆绑式超声流量计能够助您一臂之力。基于实际工况要求,Proline Prosonic Flow W 400或P 500是理想选择。这两款流量计均直接安装在管道外侧,进行非侵入式流量测量,仅需保证短前直管段安装长度,不受腐蚀性液体的影响。通过耦合垫安装,免维护,确保在流量计整个生命周期内的测量结果始终稳定。

理想解决方案,助您应对挑战

您希望更深入地了解我们的捆绑式超声流量计的优势和特点,找到理想解决方案,应对您的测量难题吗?后续网页将为您详细介绍我们的捆绑式超声流量计产品 —— 针对基本应用(比如水质监测)和严苛应用(比如液态烃测量)分开介绍。

Proline Prosonic Flow捆绑式超声流量计,安装在基本工况应用中测量

非侵入式超声流量计,满足基本工况应用的测量要求

适合基本工况应用的捆绑式超声流量计:得益于FlowDC功能,用户能够灵活规划测量点,仪表采用Heartbeat Technology心跳技术,持续输出透明的过程信息。

Proline Prosonic Flow P 500

非侵入式超声流量计,满足复杂工况应用的测量要求

适合复杂工况应用的捆绑式超声流量计,坚固耐用:搭配高温型传感器(耐受550°C / 1022°F高温),可用于液态烃测量。

可靠、灵活、免维护

捆绑式流量计进行非侵入式测量,优点众多

查阅电子手册,了解有关捆绑式超声流量计产品组合的更多信息。

了解更多

请填写以下表格联系我们。

尾注

聚焦