F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
测量精度
Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. B ,遵循IEC 60751标准
Cl. AA ,遵循IEC 60751标准
响应时间
t50 = 3 s
t90 = 6 s
最大过程压力(静压)
20 °C时:25 bar (363 psi)
工作温度范围
PT 100:
-50...400 °C
(-58...752 °F)
所需最大插入深度
最大10,000.00 mm (393.70'')
测量精度
Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. B,遵循IEC 60751标准
响应时间
63% rt = 2.0 s
最大过程压力(静压)
20 °C时:40 bar (580 psi)
工作温度范围
PT 100:
-200...600 °C
(-328...1.112 °F)
所需最大插入深度
最大4.877 mm (192.00'')
测量精度
Cl. 2,符合IEC 60584标准
响应时间
t50 = 1 s
t90 = 2 s
最大过程压力(静压)
20 °C时:25 bar (363 psi)
工作温度范围
K型:
-40...1.100 °C
(-40...2.012 °F)
J型:
-40...750 °C
(-40...1.382 °F)
所需最大插入深度
最大100,000.00 mm (3,937.01'')
测量精度
Cl. 1,遵循IEC 60584标准
Cl. 2,遵循IEC 60584标准
响应时间
63% rt = 0.3 s
最大过程压力(静压)
20 °C时:40 bar (580 psi)
工作温度范围
T型:
-270...370 °C
(-454 ...698 °F)
J型:
-210...720 °C
(-346...1.328 °F) E型:
-270...820 °C
(-454...1.508 °F)
K型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
N型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
所需最大插入深度
最大7.620 mm (300.00'')
测量精度
Cl. 1,遵循IEC 60584标准
Cl. 2,遵循IEC 60584标准
响应时间
63% rt = 0.3 s
最大过程压力(静压)
20 °C时:40 bar (580 psi)
工作温度范围
T型:
-270...370 °C
(-454 ...698 °F)
J型:
-210...720 °C
(-346...1.328 °F) E型:
-270...820 °C
(-454...1.508 °F)
K型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
N型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
所需最大插入深度
最大4.877 mm (192.00'')
线线缆式温度计
在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。
线缆式温度计简介
线缆式热电阻和热电偶温度计采用一体式结构,柔性电缆方便用户自行拆卸。不带过程连接的温度计直接插入过程中测量;也可以选配卡套、螺纹等标准过程,或者通过焊座、锁扣等特殊连接安装。线缆式温度计的探头外护套直接接液。用户可以基于实际工况条件自由选择Endress+Hauser的iTHERM CableLine温度计的外护套和测温线缆的材质。
线缆式温度计的应用范围非常广泛。典型应用包括:机械装置、暖通空调系统、贮存温度监测、实验室设备、高压灭菌罐、轴承、高压或低温工况。线缆式温度计是操作困难的安装环境的理想选择,比如狭小受限空间应用,需要弯折传感器。同时还可以检测反应罐的表面温度。
产品组合概览
- 可以连接多种类型的单支或双支热电阻或热电偶传感器,在不同工况下测量性能始终优秀
- 提供防爆认证型仪表,适合在危险区中使用(本安型或无火花型)
- 多种矿物绝缘电缆和连接电缆材质,灵活满足需求
- 带或不带过程连接 —— 卡套、螺纹或其他定制安装形式(比如焊座)
- 防护等级IP66/67
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Endress+Hauser的标准线缆式温度计产品组合
iTHERM CableLine TST310
带焊座、锁扣等专用过程连接
Endress+Hauser的标准线缆式温度计产品组合
iTHERM CableLine TST310
带焊座、锁扣等专用过程连接
优势
- 在典型工艺过程中保持高测量精度和高重复性
- 允许用户自定义插深,按需选择过程连接和材质,具有高使用灵活度
- 高性价比
- 安装简单
- 坚固耐用,使用灵活(可弯曲)
- 在小口径管道中安装时仅需小开口
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。