F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
配套采样探头
Raman Rxn-10探头
接液部件材质
主体:316L不锈钢
窗口:专有材料,已针对生物处理工艺优化
过程连接:PG13.5
表面光洁度:Ra 15,电抛光处理
粘合部位:符合USP Cl. VI和ISO 10993标准
激光波长
基础型:785 nm
标准型:532 nm、785 nm、1000 nm
混合型:785 nm
光谱范围
基础型:
300-3300 cm-1(785 nm)
标准型:
150-4350 cm-1(532 nm)
150-3425 cm-1(785 nm)
200-2400 cm-1(1000 nm)
混合型:175-1890 cm-1(785 nm)
激光波长
标准型:532 nm、785 nm、1000 nm
机柜配置:532 nm、785 nm、1000 nm
混合型:785 nm
光谱范围
标准型和机柜配置:
150-4350 cm-1(532 nm)
150-3425 cm-1(785 nm)
200-2400 cm-1(1000 nm)
混合型:175-1890 cm-1(785 nm)
光谱范围
150-3425 cm-1(532 nm)
激光波长
安装插入式光学探头:
532 nm、785 nm、1000 nm
安装bIO-Optic或一次性拉曼光学系统:
785 nm、1000 nm
安装生物工艺多光学探头和生物工艺用套管或拉曼流通式安装支架:
785 nm
主体和窗口材质
Rxn-10探头主体:铝6061、不锈钢316L、不锈钢303
激光波长
785 nm
主体和窗口材质
主体:316L不锈钢
窗口:光学级材质
激光波长
532 nm、785 nm、1000 nm
接液部件材质
金属:合金C276、不锈钢316L、2级钛
窗口:高纯度蓝宝石
使用拉曼光谱分析系统测定介质的化学组份
用户使用产品查找器可以按需查找出合适的拉曼光谱测量仪表。
拉曼光谱分析系统介绍
Endress+Hauser的拉曼光谱分析系统稳定输出高精度测量值,持续监测关键工艺的过程安全和生产效率。我们的拉曼光谱分析系统高精度测定和分析介质的化学组份,不仅满足实验室的实时原位测量要求,而且能够经济高效地扩展至批量生产。使用产品查找器查看我们的完整产品组合。
如何选择拉曼光谱分析系统
我们的拉曼光谱分析仪和拉曼探头广泛应用于生命科学、食品与饮料、化工,以及石油与天然气行业,已针对固体、液体、气体和浑浊介质进行优化,确保在实验室或生产过程中仪表始终保持卓越性能。可以针对实际应用工况和工厂条件配置拉曼光谱采样点,确保在各类安装环境下可靠进行介质的化学组份分析。
Rxn拉曼光谱分析仪产品组合
Rxn拉曼光谱分析仪
- 最多可配置四个测量通道
- 532 nm、785 nm、1000 nm波长
- 内嵌式软件使用简单,触控屏或网页界面操作直观明了
- 轻松从开发/实验室向批量生产扩展转移
- 认证:CSA、ATEX、IECEx
Rxn拉曼探头和光学部件
- 灵活选择测量方式 —— 线内、线上或线旁测量
- 高品质的接液部件材料,具有强耐腐蚀性
- 非接触式远程测量
- 非侵入式无损采样
©Endress+Hauser
拉曼光谱分析系统的组成部件
拉曼光谱分析系统由分析仪、探头、软件和数据分析设备四部分组成。
拉曼光谱分析仪是系统的"心脏",包含激光发生器、单色器和嵌入式控制器。探头是连接工艺过程的"眼睛"或窗口。软件是系统的"大脑",控制数据生成。数据分析设备将原始数据"翻译"成有用信息。上述四个部分共同构成完整的拉曼光谱分析系统。
优势
- 内嵌式控制软件:无缝线内、线上、线旁测量,全天候可连接。
- 实验室和过程扩展:将化学组份分析从实验室扩大至批量生产,输出过程信息,提高生产效率,保证产品质量。
- 适合多应用场景的采样解决方案:长期稳定输出测量结果,服务化工、聚合物、石油与天然气、食品与饮料、制药行业应用,以及在线生物处理工艺(细胞培养、发酵和下游工艺)。
- 各类介质采样:搭配专用光纤采样探头测量,在各类应用工况下进行固体、液体和气体的化学组份分析。
- 稳健的合规与管理体系: 携手业内唯一一家通过ISO:9001:2015, ISO14001:2015及ANSI Z10-2012认证的拉曼过程分析技术公司,确保向现行药品生产质量管理规范(cGMP)的无缝过渡。
拉曼光谱分析仪
拉曼光谱分析仪 - 可靠测量化学成分
下载
Raman spectroscopic probes
Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition
下载
提高工厂安全性,确保产品质量,优化生产运营。采用拉曼光谱技术实时测定样气组份和分子结构,广泛适用于从实验室至生产的各类过程应用。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。