尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

非侵入式超声流量计,满足基本工况应用的测量要求

可靠、灵活、免维护,捆绑式超声流量计是理想的测量方案

Proline Prosonic Flow捆绑式超声流量计,安装在基本工况应用中测量

Endress+Hauser超声流量计传承了捆绑式测量技术的所有优点,帮助用户解决测量难题。Prosonic Flow W 400Prosonic Flow P 500还具有其他优点,为测量任务提供附加值。获取详细信息。

优势

  • 安装灵活 – FlowDC功能可以缩短前直管段安装长度要求,仅需预留2 x DN长度就可以在狭小受限空间内,以及管件附近测量
  • 测量可靠 – 捆绑式传感器不受压力和密度等过程条件的影响,能够用于各类困难液体的测量,也可以安装在多种材质的管道上测量
  • 长期稳定 – 通过耦合垫安装,免维护,确保信号质量稳定;采用Heartbeat Technology心跳技术,仪表可以在不中断过程的条件下执行自校验
Prosonic Flow超声流量计,短前直管段安装长度 ©Endress+Hauser
FlowDC功能,短前直管段安装长度

短前直管段长度

得益于先进的FlowDC固件,有效降低了超声流量计的前后直管段安装长度要求,从常规要求15 x DN长度缩短至仅需2 x DN。FlowDC功能保证测量性能始终稳定。捆绑式传感器可以直接安装在管道弯头、扩径管、缩径管后方。方便人们灵活规划设计工厂。

安装在管道外侧的Prosonic Flow P 500 ©Endress+Hauser
捆绑式传感器适合各类材质的管道

高测量稳定性

捆绑式传感器安装在管道外侧进行非侵入式测量,适合各类材质的管道,比如金属、塑料、玻璃钢,甚至复合材料的管道。测量技术胜任各类液体介质的测量,无需考虑压力、密度、电导率或粘度。为了优化各类工况、管径、液体,管道材质条件下的信号质量,超声波传感器灵活选择不同的工作频率。

Prosonic Flow P 500变送器 ©Endress+Hauser
变送器配备Heartbeat Technology心跳技术

更优过程信息

Heartbeat Technology心跳技术支持自诊断、自校验和自监测功能, 提供完整的传感器和过程信息,助力提高工厂的可用性。识别不同过程变化,及时采取补救措施。降低仪表校验工作量,优化工艺过程和维护计划安排。比如,心跳自监测可用于检测黏附、含气介质或含固液体。

安装状况 ©Endress+Hauser
安装后检查安装状况

安装状况一目了然

为了检查实际安装情况,我们的捆绑式测量系统可选配设备状况显示功能。可以显示安装位置、信号强度、信噪比和声速。基于上述参数将安装状况区分为:

  • “良好”(无需优化)
  • “正常”(测量性能正常,可以优化)
  • “糟糕”(需要优化)
安装在管道上的Prosonic Flow P捆绑式传感器 ©Endress+Hauser
捆绑式传感器能够在多个行业的不同应用场合中使用

一切尽在掌控

得益于捆绑式流量计的高灵活性和上述提到的诸多优点,仪表能够在多个行业的不同应用场合中使用。为人们带来诸多便利,而无需中断过程尤为突出。比如监测冷却水、饮用水和工艺用水,检测泄漏,或替换故障流量计。水电厂选择捆绑式测量技术,应用于大口径水管道的流量测量。

应用实例:安装在水电站中,优化水轮机
应用实例:安装在水电站中,优化水轮机

应用实例:水轮机优化

水电厂为了测量和优化水轮机的工作效率,需要精准平衡水管道内的水流量。测量挑战:公称口径可达DN 4000 (160"),流量可达80 m3/s或更大,需要非侵入式测量方式。使用经济的免维护测量系统适合大口径、大流量应用,捆绑式流量计配备FlowDC功能,是理想的选择。

捆绑式超声流量计产品组合

灵活升级: 捆绑式超声流量计可实现非侵入式测量,无需中断过程 - 终生免维护,是理想的测量方案。

了解更多

请填写以下表格联系我们。

尾注

相关内容