尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

iTHERM ProfileSens TS901缆式多点热电偶温度计

在严苛工况下精准、可靠地进行温度梯度测量

电缆式探头在加氢裂化反应器和加氢精制反应器等极端工况下高精度测量温度梯度,完全耐受高温、高压和腐蚀。它的机械结构和彼此相互独立绝缘的多个内部传感器,使得它成为目前最坚固的多点温度计。多个热电偶传感器放置于一个外层铠装护套内,并且填充矿物绝缘粉末。

iTHERM ProfileSens TS901缆式多点热电偶 ©Endress+Hauser

iTHERM ProfileSens集成于多点温度计iTHERM TMS01 MultiSens

截面图:铠装护套内的iTHERM ProfileSens传感器 ©Endress+Hauser

灵活的多点热电偶MgO电缆式探头,确保在反应器极端工况下的可靠温度梯度测量

底部截面图:展示温度传感器结构 ©Endress+Hauser

坚固可靠的设计,外层铠装护套提供两种厚度选择

iTHERM ProfileSens可集成至我们的多点温度组件中

优势

  • 产量更高,成本更低

    - 最大限度的降低热电偶对催化剂填充的干扰,催化剂填充更紧密,通道更少

    - 所需过程连接数量更少

    - 外层铠装护套内包含多个单支或双支的独立铠装热电偶

    - 安装更快速、更简单

  • 长使用寿命

    - 每个传感器都配有MgO填充绝缘保护套管

    - 外层铠装护套提供两种厚度选择:标准厚度和厚壁型

    - IP65防护等级

    - 材质:不锈钢或镍基合金

在-40...920 °C (-40...1 688 °F)的测量范围内,设备可以精确测量反应器内的温度梯度。在压力不超过400 bar (5 800 psi)的狭小空间工况下,温度计可靠提供读数值。结构和设计最大程度减少了对工艺的扰动和盲点,使催化剂的性能最大化。

作为iTHERM MultiSens多点柔性热电偶的部件使用时,K型、J型和N型热电偶均可作为温度探头的传感器

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型