Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩
Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠
在液体分析技术领域内,Memosens技术具有里程碑的跨时代意义。它将测量值转换成数字信号,采用非接触的感应信号传输方式,将数据传输至变送器,完全避免了潮湿环境对测量的影响。一旦传输中断,立即触发报警信号。因此,Memosens保证了高数据传输安全性,提高了测量点的可用性,有效避免了过程中断。Memosens 2.0确保测量点满足未来要求,支持IIoT工业物联网。
优势
连接性:Memosens 2.0技术支持扩展存储单元,保存标定参数和过程参数。能够更好地实施趋势识别,更加精准的过程管理,是预维护策略和IIoT工业物联网服务的坚实基础。
无缝集成:Memosens 2.0和Liquiline双剑合璧,支持常用通信协议,接口和总线通信,能够快速集成至现有工厂架构和资产管理系统中。
安全性:非接触的数字信号传输方式消除了潮湿、腐蚀和盐桥对测量的影响;一旦发生信号传输中断,立即发出报警信号。电气隔离保证无干扰测量和EMC安全。
便捷性:允许在实验室中标定传感器,卡口锁连接,即插即用,操作轻而易举。
更低运行成本:使用预标定传感器,现场便捷更换传感器,缩短了生产停机时间,定期再生延长了传感器的使用寿命。
Memosens 2.0:前沿传感器技术
在产品搜索器中输入产品特点,帮助用户查找最合适的测量设备、软件或系统组件。在Applicator输入产品参数,进行产品选型计算。
Memosens 2.0传承了Memosens技术的所有优点,并进一步发扬光大。它的数据存储容量扩充8倍,例如标定历史和负荷矩阵,为真正的预维护和IIoT工业物联网服务提供了坚实的基础。防爆型传感器连接对应防爆型式的Liquiline变送器使用,在防爆区中使用灵活。Memosens 2.0传感器向下兼容,能够与现有系统快速集成。