尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
船舶燃油质量流量计量系统

船舶燃油质量流量计量系统

船舶燃油计量解决方案通过认证,信息更加透明,测量更加可靠

每天都有大量船舶燃油通过泵入注入至油船、散货船、货轮和渔船的油舱中,因此,可靠的船舶燃油计量系统非常重要。微小计量误差也会引发计费错误,造成不必要的额外开支,导致买卖双方产生纠纷。为此,Endress+Hauser研发推出可靠的船舶燃油质量流量计量系统(MFM),准确测量加注的燃油量。

  • 约60%

    船舶运营成本为燃料支出

    Endress+Hauser的解决方案通过相关认证,采用技术成熟的科里奥利质量流量计,在加油作业中高精度监测船舶燃油的体积和质量。我们的船舶燃油质量流量计量系统能够确保加油作业中信息透明,解决了传统测量方式的不足,同时还保证正确检测并测量油舱清空过程中出现的气穴。

带有加油驳船的集装箱船 ©iShutterstock

实现信息透明,工作可靠的船舶加油作业

码头的加油作业 ©Endress+Hauser

港口的船用加油系统采用精确的直接质量测量,无需转换体积,驳船停留时间短

船舶燃油质量流量计量系统 credit: Manifold Times

安装在驳船上的船舶燃油质量流量计量系统

船舶燃油计量计算机,带可视面板 credit: Manifold Times

船舶燃油计量计算机SBC600是我们的船舶燃油质量流量计量系统的组成部件。

船舶燃油计量作业 ©Endress+Hauser

船舶燃油计量应用和参数

观看视频,了解Endress+Hauser如何帮助Grimaldi集团有效监测船舶燃油使用量。

我们帮助您

新型的船舶燃油计量系统技术成熟,工作可靠,提高了信息透明度,保证了高精度的燃油加注, 有效避免了耗时的驳船纠纷处理。

  • 精准无争议的加油量计费结算让人信服,保证了盈利能力

  • 在整个加油过程中同时监测多个过程参数,信息更加透明,同时在油舱清空过程中进行气穴检测和可能发生的“卡布奇诺效应”。

  • 直接输出高精度质量流量测量值,无需经过体积流量转换,缩短了闲置等待时间,维持并提高了效率。

  • 测量方案通过MID(MI-005)认证,经新加坡海事港务局(MPA)认可符合SS600操作规范,符合商业计量要求,具有高安全性。

  • 控制面板操控简单,方便用户直接查看重要参数,或随时打印参数用作纠纷证明文件,节省了时间。

  • 我们提供什么

    我们的测量方案安全性高。安装后单台设备和整个测量系统均被密封,防止测量信息被篡改。此外,我们的所有仪表均在认证标定装置(ISO/IEC 17025)上标定,完全符合国际溯源认证要求。

  • 硬件和软件

    • Proline Promass F 300 —— Premium高精度科里奥利质量流量计

    • Proline Promass F 500科里奥利质量流量计

    • Proline Promass X 300 —— 大流量四测量管科里奥利质量流量计

    • Proline promass X 500科里奥利质量流量计

    • SBC600船舶燃油计量计算机

    • Cerabar PMP71 —— 压力变送器

    • TR66 —— 防爆型Pt100温度计

  • 服务

    • 国内和国际项目的专业管理

    • 安装、调试和设置

    • 检查和维护(维护合同)

    • 现场校准和控制测量

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

下载

    您在船舶自动化领域的专业合作伙伴

    从造船到海上业务,从升级到新项目,我们凭借仪表应用专业知识助您成功。

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例