尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
石油和天然气加工过程中的蒸汽制备

石油与天然气行业用汽水取样分析系统(SWAS)

汽水取样分析系统(SWAS)有助于保证锅炉给水水质达标,避免腐蚀和结垢

在石油和天然气加工过程中存在许多蒸汽应用。为了实现工厂低能耗平稳运行,保护生产设备,人们必须测量并记录给水的纯度。控制不当直接造成损失,导致生产中断。Endress+Hauser的智能汽水取样分析系统(SWAS)技术先进,可靠测量关键参数,冷却水和样品使用量非常小,有效节省了运营成本。

  • 技术成熟

    在 100多个国家成功投用

    我们的SWAS汽水取样分析系统方案凝结了20多年的实践经验。客户能够从汽水循环管路的高可靠性可用性可溯源性中获益。我们提供全套产品组合,满足严格的关键参数测量要求。我们采用Memosens数字技术和Liquiline平台技术,方便用户标定传感器,支持预测性维护,优化安装操作,减少了样品和冷却水使用量。

汽水取样分析系统在蒸汽制备过程中监测所有关键参数 ©Endress+Hauser

选择Endress+Hauser的汽水取样分析系统,在蒸汽制备过程中安全监测各类关键参数。

Endress+Hauser的汽水取样分析系统 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser提供定制汽水取样分析系统,可靠监测汽水循环管路 —— 在高温高压工况下同样适用

电除盐面板,用于酸性电导率测量 ©Endress+Hauser

电除盐面板(EDI),连续再生树脂。无需定期更换树脂,降低了工作量,保证工厂安全运行。

Endress+Hauser的紧凑型汽水取样分析系统(SWAS) ©Endress+Hauser

汽水取样分析系统(SWAS):蒸汽水质分析系统,水样使用量小,低投资成本

工业蒸汽制备工艺流程图 ©Endress+Hauser

石油与天然气行业中的工业蒸汽制备工艺流程图

我们帮助您

选择我们的汽水取样分析系统(SWAS)可靠控制给水水质。在中控室中高效进行多参数,甚至是复杂参数监测,优势明显。纯水水质稳定有助于缩短生产中断时间,延长蒸汽锅炉的使用寿命。可靠符合排放限值要求;测量结果可追溯,安全数据管理,随时提供水质证明文件。交钥匙系统的调试和操作都非常简单。

  • 提供蒸汽制备的标准化或定制解决方案:快速且经济。分析面板上安装有技术先进的分析仪表,操作简单,通过CE认证。

  • Liquiline平台和Memosens数字技术双剑合璧,支持溯源传感器标定和预测性维护,文档管理工具操作便捷,有效提升了产品质量,简化了资产管理。

  • Memosens数字技术与电除盐面板结合,无需使用化学药剂即可再生树脂,维护简单,操作安全。

  • 配备多种通信接口,通过模拟信号、数字信号和IIoT互联与现有PLC无缝集成。

  • 将汽水取样分析系统(SWAS)拧入墙壁上,接通电源和水,系统即可正常工作 —— 测量点的安装和调试非常简单。获取所有参数信息,得到强大合作伙伴的全球化支持,安心无忧。

  • 我们提供什么

    Endress+Hauser的汽水取样分析系统技术成熟先进,是值得您信赖的解决方案。先进的液体分析仪表满足您的测量要求,让您的工作更轻松,维护工作量更少。联系我们的经验丰富的工程师,获取交钥匙式解决方案。接通电源和水,系统就能正常工作。

    精简显示

  • 硬件和软件

    • 所有常见关键参数的水质分析:比如pH/ORP、溶解氧、电导率(总电导率、阳离子/酸性电导率、差分电导率)、浊度、总有机碳(TOC)。其他参数和第三方传感器可安全定制。 

    • 我们的Liquiline变送器使用便捷,最多可以同时测量八个参数。 

    • 样品预处理系统配备降温和降压功能,最大耐压320 bar/4.640 psi,最高耐温575°C/1.060°F。

    • 基于差分电导率计算pH值。

    • 计算可用阳离子交换容量。

    • 一旦冷凝水温度超过安全限值,自动关闭系统。

    • 交钥匙的SWAS系统,在压力高达50 bar/725 psi...

  • 服务

    • 咨询服务

    • 项目管理

    • 工厂验收测试(FAT)

    • 现场验收测试(SAT)

    • 认证(CE)     

    • 由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试

    • 一站式全球化安装、维护和服务

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

下载

    延长电厂的运行寿命!

    模块化SWAS盘装解决方案,用于水/蒸汽回路

    水/蒸汽回路中的最高操作安全性

    用于蒸汽和水分析系统的电去离子阳离子交换器EDI创新手册

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例