削减谈判时间达100%
Endress+Hauser标准表橇针对用户需求量身定制,安装有技术先进的科里奥利质量流量计,用于高精度大流量测量,通过OIML R 117计量交接认证。流量计采用Heartbeat technology心跳技术,配备自校验(符合IEC 61511-1标准)和自诊断(符合Namur NE 107标准)功能,确保安全操作,保证大吞吐量,节省卸船作业时间。可溯源、安全、透明的交接过程,避免计费纠纷。始终符合国际和本地标准要求。
在石油与天然气行业中,人们通常选用油船运输液体。石油、燃料,以及原油等大量油品的海上运输给运营带来了众多挑战。油品卸船耗时可能长达24小时,取决于泵体积和软管体积。安全操作至关重要,精准的测量结果才能有效避免计费纠纷,尤其对于公共停泊码头。Endress+Hauser的解决方案帮助客户从容应对上述挑战,提高效率。
Endress+Hauser标准表橇针对用户需求量身定制,安装有技术先进的科里奥利质量流量计,用于高精度大流量测量,通过OIML R 117计量交接认证。流量计采用Heartbeat technology心跳技术,配备自校验(符合IEC 61511-1标准)和自诊断(符合Namur NE 107标准)功能,确保安全操作,保证大吞吐量,节省卸船作业时间。可溯源、安全、透明的交接过程,避免计费纠纷。始终符合国际和本地标准要求。
我们搭建有全球专家支持网络,与油气码头和炼油厂保持有50多年的良好合作,提供从前端工程设计,到运营和维护支持,帮助客户优化海上货品计量交接。
采用零损失方式,提高工厂业绩。选用Endress+Hauser的认证型全铅封的安全标准表撬,避免了耗时的人工检测和计费争议。
同Endress+Hauser专家支持服务团队合作进行项目管理、详细工程设计、制造、测试、文件编制和认证,降低工厂项目的实施风险。
提供培训、仪表校验、校准和维护服务,帮助客户节省运营成本,节约时间。
安装Endress+Hauser Netilion云生态系统,实现资产全生命周期管理。
Endress+Hauser提供一站式采购平台,用户可以直接订购质量流量或体积流量的装卸车计量橇,服务石油与天然气行业的具体业务。将先进技术应用于液体传输过程,确保符合本地和国际的标准。
技术先进的Endress+Hauser科里奥利质量流量计
温度和压力变送器
预组装的经认证和测试的计量橇
流量计算机
空气净化装置
数控阀和隔离阀
紧急制动阀
其他项目,比如验证连接和标准表、卸车泵,监管界面,以及库区管理系统
其他项目要求
应用稳定性和零损失评估
现场调研和确定交付范围,详细规划和工程设计
采购和制造
认证和测试
检查和工厂验收测试(FAT)、运输和物流
安装、调试和现场验收测试(SAT)
开车和正式投用
培训和文档记录,维护和二次校准服务
心跳自诊断、自监测和自校验
其他项目要求
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |