在过去10年里全球范围内已有超过15'000个计量交接测量点成功投用
我们的石油与天然气行业专用装卸车计量橇内安装有Endress+Hauser的Promass科里奥利质量流量计,流量计通过计量交接认证,完全符合,甚至高于OIML R 117标准的要求,低压损,大流量,小体积。无可移动部件,配备符合IEC 61511-1标准的心跳自校验功能,诊断信息符合Namur NE 107标准,支持预测性维护,大大优化了维护工作。
您当前处于全球页面。请选择您的市场或地区以查看适合您所在地的内容并进行在线购物。
在石油与天然气行业中,保护资产、人员和环境的安全操作至关重要。精简供应链,提高生产能力,降低能源和维护成本,尽可能避免计划外损失,才能保证企业的竞争优势。. Endress+Hauser拥有丰富的流量计量经验,掌握有专业知识,有助于改进装载车过程中的体积和质量计量,提高工作效率,优化维护工作,保障操作安全。
我们的石油与天然气行业专用装卸车计量橇内安装有Endress+Hauser的Promass科里奥利质量流量计,流量计通过计量交接认证,完全符合,甚至高于OIML R 117标准的要求,低压损,大流量,小体积。无可移动部件,配备符合IEC 61511-1标准的心跳自校验功能,诊断信息符合Namur NE 107标准,支持预测性维护,大大优化了维护工作。
我们搭建有全球服务网络,针对石油与天然气行业的各类卡车和火车计量交接应用,计量专家可以为您提供资产全生命周期支持服务,从前端工程设计,到运营和维护支持。
采用零损失的方法。同Endress+Hauser合作,共同确定项目需求和工艺改进点,包括现场调研、基本设计和确定范围。
选择Endress+Hauser的服务产品,比如项目管理、详细工程设计、生产制造、测试、文档记录、认证、调试、开车等,优化石油和天然气工厂项目的交付,有效管理风险。
我们提供培训、验证、二次标定和维护服务,确保工厂始终高效运行。
安装Endress+Hauser Netilion云生态系统,实现资产全生命周期管理。
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
与Endress+Hauser合作,获得双赢。 这使我们能够更加迅速地完成装车,同时还能保证人员安全性,实现更短的上市时间,获得更高的效率。
设备优越的重复性给我们留下了深刻的印象。测量和计量设备十分可靠,对此我们十分满意。
现在我们使用新质量流量计,效果明显,比老设备的响应速度更快。
我们发现:先前使用仪表的测量值与装车重量间存在较大差异。读数值偏差在150...200 kg之间。
Endress+Hauser流量(瑞士Reinach)的新液态烃流量校准装置表现十分出色。它的设计理念十分专业,令人信服。
Endress+Hauser提供一站式采购平台,用户可以直接订购质量流量或体积流量的装卸车计量橇,服务石油与天然气行业的具体业务。将先进技术应用于液体传输过程,确保符合本地和国际的标准。
技术先进的Endress+Hauser科里奥利质量流量计
温度计和压力变送器
预组装的经认证和测试的设备橇
批量控制仪
空气净化装置和滤网(卸车)
数控阀和隔离阀
卡车接地和防溢保护
紧急制动按钮
其他项目,比如验证连接和标准表、卸车泵,添加剂和调和功能及硬件、顶部或底部鹤位、监管界面,以及库区管理系统
其他项目要求
应用稳定性和零损失评估
现场调研和确定交付范围,详细规划和工程设计
采购和制造
认证和测试
检查和工厂验收测试(FAT)、运输和物流
安装、调试和现场验收测试(SAT)
开车和正式投用
培训和文档记录,维护和二次校准服务
心跳自诊断、自监测和自校验
其他项目要求
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。