尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
LNG基本负荷型计量交接站

基本负荷型计量交接的LNG组份测量

高测量精度,低维护需求,确保基本负荷型计量交接交易可靠

在基本负荷型计量交接站中,可靠分析LNG组份是一大艰巨的挑战。在低温工况下,传统气相色谱分析仪或蒸发器系统的测量结果不准确。上述系统首先需要气化样气,再将样气送至分析仪,蒸发器的维护成本非常高。同时还需要样气预处理,这就导致气相色谱分析仪或蒸发器系统的使用成本高昂。Endress+Hauser的拉曼光学分析仪系统能够解决上述问题。

  • 维护工作量非常小

    高测量精度,媲美高性能气相色谱分析仪或蒸发器

    我们的拉曼光谱分析系统高精度测定LNG气体的组份,避免了传统气相色谱分析仪或蒸发器系统所需的维护工作。分析仪小巧紧凑,安装简单,无需耗材,无需样气预处理。拉曼光谱分析仪同蒸发器相比,无需安装真空护套,维护工作量更小,而测量精度完全不受影响,有效降低了工厂的整体运营成本。

LNG基本负荷型计量交接站中的Rxn-41拉曼探头 ©Endress+Hauser
安装现场的Rxn-41拉曼探头 ©Endress+Hauser
安装就位的Rxn-41拉曼探头 ©Endress+Hauser
Rxn4拉曼光谱分析仪,适用于LNG应用 ©Endress+Hauser
不锈钢材质的Rxn-41低温探头 ©Endress+Hauser
LNG基本负荷型计量交接 ©Endress+Hauser

我们帮助您

在关键基本负荷型计量交接测量点精准测量LNG组份和能量,无需安装昂贵的蒸发器,无需维护。

  • LNG测量技术安全成熟,通过GERG认可

  • 减少碳排放 —— 消除样气汽化或蒸发燃气的排放量

  • 测量全部LNG交接量 —— 不受LNG流量、压力或温度波动的影响

  • 降低运营成本 —— 轻松执行年检验证,简化维护工作 —— 配备自校准功能;无可移动部件,无需维护绝缘输气管

  • 无需试纸和载气等耗材
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
  • 我们提供什么

    Endress+Hauser的拉曼光谱分析系统快速精准测定气体组份,满足高价值的基本负荷型LNG计量交接交易的严格使用要求。我们拥有数十年的过程自动化从业经验,提供交钥匙式安装方案和整套解决方案,帮助用户改进工艺流程。

  • 硬件和软件

    • Rxn4拉曼光谱分析仪 —— 内嵌Raman RunTime控制器 —— Modbus TCP/IP或RS485 —— 兼容19”安装机架

    • Rxn-41拉曼探头 —— 选配伸缩杆

    • 光纤长度可达500米

    • 替换验证套件

  • 服务

    • 应用咨询和现场检查

    • 项目管理和工程设计

    • 工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)

    • 项目调试

    • 系统性能验证服务

    • 客户培训

下载

    • 白皮书 (WP)
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • 白皮书 (WP)

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • 白皮书 (WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • 白皮书 (WP)

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

    • 白皮书 (WP)
    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    • 白皮书 (WP)

    Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例