功能强大的解决方案,通过船级认证
全球海事行业公认的可靠合作伙伴
Endress+Hauser的船舶洗涤水水质监测系统经主要海事组织认可,胜任严苛工况应用,完全符合海事行业适用法规的要求,比如MEPC.259(68)和MEPC.340(77)决议。因此,大大简化了用户审批流程。技术先进的现场仪表搭配交钥匙式解决方案,确保船上在线验证合规。如需要,我们的服务团队将为您提供专业支持。
加强海洋和海岸线生态保护是海事工程行业面临的挑战。尤其是国际海事组织(IMO)出台更加严格的规定,要求重油船(比如IFO工业燃料油)降低污染排放。为了达到排放限值,使用船舶废气净化系统(比如脱硫塔)是唯一可行的选择。在运行过程中,必须遵照适用法规安全监测洗涤水的水质,防止污染海洋。
Endress+Hauser的船舶洗涤水水质监测系统经主要海事组织认可,胜任严苛工况应用,完全符合海事行业适用法规的要求,比如MEPC.259(68)和MEPC.340(77)决议。因此,大大简化了用户审批流程。技术先进的现场仪表搭配交钥匙式解决方案,确保船上在线验证合规。如需要,我们的服务团队将为您提供专业支持。
Endress+Hauser为您提供废气净化系统(EGCS)洗涤水水质监测解决方案,这是一个交钥匙的分析系统。系统可靠监测并记录脱硫塔进口和出口处洗涤水的水质,开放式、密闭式或混合式洗涤器均适用。我们拥有多年的海事行业从业经验,搭建有专业的服务支持网络,是值得您信赖的合作伙伴,为您提供解决方案全生命周期支持。
认证流程简单和安全性高:通过主要海事协会的MEPC.259(68)决议规定的船级认证,分析系统设计使用通过船级认证的可靠部件。
保证您的监测系统完全符合现行法规要求,规避一切不必要等待时间。我们的海事工程团队为您提供支持,他们项目经验丰富,熟悉海事审批流程。
Endress+Hauser是您的单一联络人,为您提供完整的洗涤水水质监测系统,包含所有传感器。我们针对海事应用优化系统设计。一站式解决方案优势明显,大大减轻了您的工作量。
浊度和多环芳烃传感器的在线校验软件确保船上验证操作简单,完全合规。同时,传感器的维护也非常简单。
即插即用型解决方案,确保安装和调试工作快速顺畅。完成安装,接通电源和水,连接至通信系统,即可正常工作。小外形尺寸所需安装空间也非常小。
选择我们的船用废气净化系统洗涤水水质监测系统,来自单一供应商的技术成熟的高科技解决方案值得您的信赖:先进的测量技术为您量身定制,低维护需求让工作更加轻松。联系我们的经验丰富的工程师,获取交钥匙式解决方案。接通电源和水,系统就能正常工作。我们的服务网络遍布全球,按需为您提供及时的就近支持。
船级认证:挪威船级社(DNV)、英国劳氏船级社(LR)、美国船级社(ABS)和法国船级社(BV)*
传感器均已针对海事应用优化:塑料或钛合金材质的传感器壳体,保证长使用寿命
Endress+Hauser现场仪表:预标定传感器,采用Heartbeat Technology心跳技术,配备自诊断功能,方便船上验证
预组装的洗涤水水质监测面板,安装有坚固耐用的PVC-U管道和阀门,柜体防护等级IP66
自带流量和压力测量传感器,以及泄漏检测传感器,确保可靠运行
样品进口最大耐受3 bar (44 psi),...
咨询服务
项目管理
工厂验收测试(FAT)
现场验收测试(SAT)
认证(CE)
由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试
一站式全球化安装、维护和服务
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
文件大小: |
|
文件名: |
从造船到海上业务,从升级到新项目,我们凭借仪表应用专业知识助您成功。
文件大小: |
|
文件名: |