实时LNG组份测量
无需耗材和样气预处理
Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪解决方案实时测量LNG组份,实时响应并及时控制液化过程。可靠的高精度分析结果有助于用户优化工艺流程,调整气体组份以确保加注至储气罐的LNG气体质量达标。我们的拉曼光谱分析技术能够有效预防翻滚现象,提高了储存安全性。不仅如此,我们的分析仪无需采集传输样气,测量前无需汽化气体,有效提高了响应速度,降低了运营成本。
在接收站,LNG加注至储气罐前会先进行质量检测,以确保气体质量达标。同时还能够防范LNG加注过程中储罐出现翻滚和自动分层,有效提高了LNG储罐的安全性。部分测量技术的应用受限。气相色谱分析法/蒸发器的响应速度非常慢;汽化、样气预处理和汽化气体运输都会带来较高的运营成本。对LNG的流量波动也非常敏感,会导致读数不准确。
Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪解决方案实时测量LNG组份,实时响应并及时控制液化过程。可靠的高精度分析结果有助于用户优化工艺流程,调整气体组份以确保加注至储气罐的LNG气体质量达标。我们的拉曼光谱分析技术能够有效预防翻滚现象,提高了储存安全性。不仅如此,我们的分析仪无需采集传输样气,测量前无需汽化气体,有效提高了响应速度,降低了运营成本。
Endress+Hauser拥有丰富的过程自动化经验,我们为客户提供交钥匙式安装方案,以及整套解决方案。我们掌握成熟的拉曼光谱分析技术,能够可靠测量LNG组份,帮助客户改进工艺流程控制,保证质量达标,保障运营安全。
LNG低温液体的在线实时拉曼测量
密度、温度和管道注氮量计算
可靠进行高精度测量,及时响应液化工艺变化
不受LNG流量波动的影响(无需安装蒸发器)
无可移动部件,无需维护绝缘输气管,无需使用耗材(比如校准和载气)
选择Endress+Hauser解决方案,优化LNG液化工艺。
选择我们的专用LNG储罐计量解决方案,提高储存安全性。.
Rxn4拉曼光谱分析仪 —— Raman RunTime内嵌式控制器 —— Modbus TCP/IP或RS485通信
Rxn-41在线测量拉曼探头 —— 光纤长达500米(单根光纤可达300米)
机柜和遮阳罩
备品备件验证套件
供电线缆和通信线缆布线
安全远程访问
应用咨询和现场检查
项目管理和工程设计
工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)
项目调试
客户培训