尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
工厂中安装的TDLAS气体分析仪

天然气输气管路内的H2S检测

快速实时测量硫化氢浓度,维护成本低,确保安全连续输送天然气

快速可靠测量天然气中夹杂的硫化氢,才能有效避免管道腐蚀,保证质量合格,保障公共安全。部分测量技术可能出现假阳性结果,导致浪费,引发下游计费纠纷。响应时间长也会导致故障无法被正常检出,引发代价高昂的管路关闭、生产中断、着火燃烧和输气中断事故。TDLAS分析仪系统不受干扰的影响,有效减少了需由专业技术人员执行的维护操作。

  • 24小时/7天全天候快速获取痕量H2S读数值

    采用单一技术

    Endress+Hauser提供实时硫化氢测量结果,不受干扰因素的影响,确保气体质量合规,有助于减少浪费,规避下游计费纠纷。仅需几秒钟就能够连续接收可靠的硫化氢测量值,有效缩短了生产中断时间,降低了运营成本,提高了工厂产量,避免了高代价的维护延误。

现场安装的硫化氢分析仪 ©Endress+Hauser
SS2100 TDLAS气体分析仪 ©Endress+Hauser
SS2100i TDLAS气体分析仪 ©Endress+Hauser

我们帮助您

Endress+Hauser提供交钥匙式安装方案和整体解决方案,帮助用户改进工艺。采用TDLAS技术,可靠测量管路中的硫化氢浓度,使用成本低,维护方便。提高了人员和资产的安全性,同时优化提升了天然气管道运营的生产能力。

  • 可靠的全自动天然气加工和质量控制

  • 可靠的高精度(低ppm量级或痕量级)实时(数秒内)H2S监测

  • 在变化工况和变化气体组份条件下连续测量,不受干扰因素的影响

  • 无需耗材,无现场标定

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

  • 我们提供什么

    Endress+Hauser的管路硫化氢检测解决方案安全经济。TDLAS气体分析仪采用非接触式测量方式,仅需几秒钟就能连续输出测量值。TDLAS技术无需现场标定,无需使用耗材,无活动部件,具有长使用寿命。

  • 硬件和软件

    • TDLAS气体分析仪 —— 报警、模拟量和RS-485总线输出 —— 基于以太网的Modbus RTU —— 差分光谱法

    • 采样探头

    • 样气传输和预处理

    • 泵,适用于沼气和低压应用

    • 分液系统(去除严重水气和碳氢化合物)

    • 排气管( 排放至烟道或安全区域)

    • 遮阳机架、机柜和遮阳罩

    • 供电线缆和通信线缆布线

    • PLC和样品通道切换装置

  • 服务

    • 应用咨询,或迁移和现场调研

    • 项目管理

    • 完整项目工程设计到执行

    • 文档编制

    • 工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)

    • 客户培训(项目相关)

    • 项目调试

下载

    TDLAS气体分析仪

    TDLAS 气体分析仪 - 精准可靠测量

    TDLAS和QF分析仪技术指南

    TDLAS和QF分析仪技术指南 - 操作原理、配置和认证信息

    • 白皮书 (WP)
    TDLAS 和 QF 气体分析仪应用指南

    TDLAS 和 QF 气体分析仪应用指南

    • 白皮书 (WP)

    适用于石油与天然气、化工行业的 TDLAS 和 QF 气体分析仪应用指南

    • 白皮书 (WP)
    Real-time quality measurements in biogas and biomethane

    Real-time quality measurements in biogas and biomethane

    • 白皮书 (WP)

    Learn about the benefits of using TDLAS / QF analyzers to measure the concentration of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例