尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

使用液态烃实现可靠的流量计校准

Wintershall Dea公司在Endress+Hauser生产厂校准流量计

Wintershall Dea公司在全球范围内勘探和开采天然气和原油。公司还承接原油储备库项目,为德国提供战略原油储备。在原油和汽油的储存或输转过程中,使用Promass F科里奥利质量流量计进行计量交接测量。位于瑞士Reinach的Endress+Hauser流量装配了新工厂校准装置,能够按照法规要求使用液态烃校准Promass F 300科里奥利质量流量计。对Wintershall Dea公司而言,校准成本明显低于现场流量计校准。

站在Endress+Hauser流量液态烃流量校准装置前的Wintershall客户 ©Endress+Hauser

在Endress+Hauser新液态烃流量校准装置上完成Promass F科里奥利质量流量计的工厂校准。从左至右依次为:Olaf Flieth(Endress+Hauser)、Jonas Bösking、Timo Siedenberg(Wintershall Dea)。

Endress+Hauser流量(瑞士Reinach):液态烃流量校准装置上的高精度活塞检定器 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser新流量校准装置上装配有高精度活塞检定器,用作液态烃流量校准的主要参比表。

在Endress+Hauser新液态烃流量校准装置上完成Promass F科里奥利质量流量计的工厂校准。从左至右依次为:Olaf Flieth(Endress+Hauser)、Jonas Bösking、Timo Siedenberg(Wintershall Dea)。

结果

  • 同现场仪表校验相比,节省了大量的成本和时间

  • 轻松符合W&M标准

  • 高性能,液态烃校准装置符合溯源认证标准,例如ISO/IEC 17025

站在Endress+Hauser流量液态烃流量校准装置前的Wintershall客户

Endress+Hauser流量(瑞士Reinach)的新液态烃流量校准装置表现十分出色。它的设计理念十分专业,令人信服。

Timo Siedenberg, 管路服务和石油储存主管
德国Wintershall Dea公司

客户的要求

国家计量检定法和国际标准(OIML R117、API等)要求石油与天然气行业校准或检定计量交接测量点,参比法最为常见,例如使用参比表或活塞校准装置。通常,此类测量非常复杂,成本高昂,甚至无法完成仪表校准或检定。因此,Wintershall Dea公司一直在努力寻找替代解决方案,既可以避免现场校验,又能够保证合规。

我们的解决方案

位于瑞士Reinach的Endress+Hauser流量装配了新的校准装置,取代昂贵的现场校准,为Wintershall Dea公司带来了真正有效的替代解决方案。在不同的介质流量和介质粘度下执行流量计校准。基于流量(Q)和雷诺数(Re)确定校正系数,因此,完全满足法律要求的现场最大允许测量误差要求。

适用于油气行业的科里奥利流量测量技术,了解更多,请查看此手册。

液态烃校准装置的技术参数

  • 流量范围:2...1200 m3/h (13...7548 bbl/h)

  • 粘度范围:15...300 cSt

  • 标称口径范围:DN 50...400 (2...16")

  • 扩展测量精度:±0.05% o.r.

  • 主要参比设备:活塞检定器

  • 第二参比设备(主仪表):Promass科里奥利质量流量计

  • 通过瑞士认证服务机构(SAS)认证,符合ISO/IEC 17025标准

  • 校准符合OIML R117标准或API MPMS Ch. 4.8标准