产品规格参数
-
测量精度
最多0.5 mm
-
过程温度
-40…150°C
(-40...302°F) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空.....25 bar abs
-
最大测量距离
40 m (131 ft)
遵循法规标定:
30 m (98 ft) -
主要接液部件
316L、PTFE
应用领域
Micropilot NMR84可以在计量交接和库存控制应用中测量,通过NMi和PTB认证。符合OIML R85和API 3.1B标准的相关要求。NMR84自由空间雷达带平面天线,特别适用于导波管应用。 带验证跟踪记录的高级平面天线设计,消除了冷凝引起的测量问题。
平面天线特别适用于导波管应用。
过程连接:法兰
温度:-40...+150°C (-40...+302°F)
压力:真空...+25 bar (真空...+362 psi)
最大测量范围:40 m (131 ft)
测量精度:±0.5 mm (±0.02")
工作频率:6 GHz
国际防爆保护和计量交接认证,WHG溢出保护、SIL认证
优势
硬件和软件设计符合IEC 61508标准,最高安全性为SIL3 (在同构冗余系统中)
最高测量精度为±0.5mm (±0.02"),因此具有最高可靠性
设计符合国际计量法,例如:OIML R85和API MPMS标准
当地和国家认证,例如:计量交接应用中的NMi认证或PTB认证
通过开放式协议简便地连接至上层DCS系统中,安装简单,能够进行无故障操作
独一无二的平面天线设计,消除了冷凝粘附引起的测量误差
演示视频
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
面板
Faceplate - Tank Gauging Radar NMR8x - HART
Language neutral - 11/2021
Yokogawa, Plant Resource Manager, R4.03
语言:
Language neutral
版本:
19/11/2021
文件大小:
663.1 KB
文件名:
EH_HA_TG_TankGaugingRadar_NMR8x_0x112E_0x05_0x01.zip
-
-
-
设备参数(GP)
GP Micropilot NMR84
Tank Gauging
EN ZH 25/03/202424/02/202229/06/201701/03/2016语言:
英语
版本:
25/03/2024
文件大小:
3.5 MB
文件名:
GP01071GEN_0524-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN ZH 30/09/201730/11/2016语言:
英语
版本:
30/09/2017
文件大小:
1 MB
文件名:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN ZH 28/02/201830/11/2016语言:
英语
版本:
28/02/2018
文件大小:
404 KB
文件名:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN ZH 30/11/2016语言:
英语
版本:
30/11/2016
文件大小:
1.1 MB
文件名:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN ZH 30/11/2016语言:
英语
版本:
30/11/2016
文件大小:
1 MB
文件名:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Antenna NMR84 Installation Instructions
Micropilot NMR84
EN ZH 31/08/2017语言:
英语
版本:
31/08/2017
文件大小:
422.2 KB
文件名:
EA01222GA2_0117.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN ZH 14/12/201830/11/2016语言:
英语
版本:
14/12/2018
文件大小:
900.5 KB
文件名:
EA01176GA2_0218.pdf
-