尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
天然气加工厂

检测分子筛脱水装置的含水量

改进工厂生产效率,避免损坏,减少下游低温设备的停车时间

在天然气、NGL和LNG的加工生产过程中,检测分子筛脱水装置中的痕量水分至关重要。水分会导致下游设备损坏。如果结冻,会引发3至5天的生产中断。及早识别分子筛床层泄漏,缩短分子筛再生时间是工厂的首要任务。然而,大多数水分测量技术都需要大量维护支持,干燥和稳定过程耗时较长,容易受污染物的影响。

  • 每年高达23万美金的成本节约

    维护需求更小,生产中断时间更短,再生成本更低

    Endress+Hauser的TDLAS分析仪能够连续实时测量水分含量,技术成熟,保证合理的脱水干燥床层切换时间,优化能耗,延长分子筛使用寿命。高精度的水分测量结果不受污染物的影响,防止下游资产受损。我们的分析仪测量可靠,降低了再生成本,缩短了生产中断时间,保证了低维护工作量,降低了运营成本。

石油与天然气行业专用分子筛脱水装置 ©Shutterstock
SS2100 TDLAS痕量水分分析仪 ©Endress+Hauser
SS2100水分分析仪,柜体打开 ©Endress+Hauser
石油与天然气行业专用SS2100i-1 TDLAS气体分析仪 ©Endress+Hauser
SS2100i-2气体分析仪,采用TDLAS技术 ©Endress+Hauser

我们帮助您

Endress+Hauser拥有丰富的过程自动化经验,能够为客户提供交钥匙式安装方案,以及完整解决方案。我们掌握有专利的差分TDLAS光谱分析技术,可靠测量分子筛脱水装置中的含水量,从而快速可靠控制天然气脱水过程,测量结果不受污染物的影响,无维护负担。

  • 全自动天然气、NGL和LNG加工和控制,工作可靠

  • 秒级水分监测

  • 测量不受甲醇和其他污染物的干扰

  • 传感器进行非接触式测量,结果可靠,维护需求低

  • 我们提供什么

    快速实时测量和输出分子筛脱水装置中的含水量,保护下游资产,尽量缩短工厂停车时间。Endress+Hauser提供完整解决方案,涵盖硬件、软件和服务产品,帮助用户优化天然气加工效率,降低总使用成本。

  • 硬件和软件

    • TDLAS痕量水分分析仪SS2100 —— 系列产品 —— 报警信号、模拟量和RS-485输出 —— 以太网Modbus RTU —— 差分光谱仪

    • 使用渗透测试装置进行内部验证

    • 采样探头

    • 样品运输和预处理

    • 样品泄放管

    • 遮阳机架、机柜和遮阳罩

    • 供电线缆和通信线缆布线

    • 样品通道切换装置

  • 服务

    • 应用咨询,或迁移和现场调研

    • 项目管理

    • 完整项目工程设计到执行

    • 文档编制

    • 工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)

    • 客户培训(项目相关)

    • 项目调试或性能验证

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

下载

    TDLAS气体分析仪

    TDLAS 气体分析仪 - 精准可靠测量

    TDLAS和QF分析仪技术指南

    TDLAS和QF分析仪技术指南 - 操作原理、配置和认证信息

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例