测量范围液体:0.16...2412 m³/h (0.09...1420 ft³/min) 取决于介质:水,1 bar (14.5 psi)绝压,20 °C (68° F) 蒸汽、气体:2...32 166 m³/h (1.18...18 932 ft³/min) 取决于介质:蒸汽,180 °C (356 °F),10 bar (145 psi)绝压;空气,25 °C (77 °F),4.4 bar (63.8 psi)绝压
介质温度范围标准型:–40...+260 °C (–40...+500 °F) 高温/低温型(可选):–200...+400 °C (–328...+752 °F) 高温/低温型(特殊选型):–200...+450 °C (–328...+842 °F)
测量范围Liquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
介质温度范围Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
测量范围液体:0.06...1700 m³/h (0.035...1000 ft³/min) 取决于介质:水,1 bar (14.5 psi)绝压,20 °C (68° F) 蒸气、气体:0.3...22000 m³/h (0.18...13000 ft³/min) 取决于介质:蒸气,180 °C (356 °F),10 bar (145 psi)绝压;空气,25 °C (77 °F),4.4 bar (63.8 psi)绝压
介质温度范围标准型:–40...+260 °C (–40...+500 °F) 高温型/低温型:–200...+400 °C (–328...+752 °F)
测量范围液体:0.26...545 m³/h (0.15...321 ft³/min) 取决于介质:水,1 bar (14.5 psi)绝压,20 °C (68° F) 蒸汽、气体:3.6...7262 m³/h (2.12...4274 ft³/min) 取决于介质:蒸汽,180 °C (356 °F),10 bar (145 psi)绝压;空气,25 °C (77 °F),4.4 bar (63.8 psi)绝压
介质温度范围标准型:–40...+260 °C (–40...+500 °F) 高温/低温型(可选):–200...+400 °C (–328...+752 °F) 高温/低温型(特殊选型):–200...+450 °C (–328...+842 °F)