产品规格参数
-
最大测量误差
体积流量(液体):±0.75 %
体积流量(蒸汽、气体):±1.00 %
质量流量(液体):±0.85%
质量流量(蒸汽、气体):±1.7 % -
测量范围
液体:0.26...545 m³/h (0.15...321 ft³/min)
取决于介质:水,1 bar (14.5 psi)绝压,20 °C (68° F)
蒸汽、气体:3.6...7262 m³/h (2.12...4274 ft³/min)
取决于介质:蒸汽,180 °C (356 °F),10 bar (145 psi)绝压;空气,25 °C (77 °F),4.4 bar (63.8 psi)绝压 -
介质温度范围
标准型:–40...+260 °C (–40...+500 °F)
高温/低温型(可选):–200...+400 °C (–328...+752 °F)
高温/低温型(特殊选型):–200...+450 °C (–328...+842 °F) -
最大过程压力
PN 40、Cl. 300、20K
-
接液部件材质
测量管:1.4408 (CF3M)
DSC传感器:1.4435 (316/316L)
连接部件:1.4404 (F316/F316L)
应用领域
Prowirl R专为小流量而设计,是可靠的能量管理解决方案。此外,其标定选项PremiumCal可确保高测量精度,从而最大限度地提高工厂效率。Prowirl R 200是真正的两线制回路供电流量计,使用经济,且能够无缝集成至现有系统中。在危险区中具有高操作安全性。Heartbeat Technology(心跳技术)始终确保过程安全。
测量原理特别适用于湿蒸汽/饱和蒸汽/过热蒸汽、气体和液体(以及低温介质)测量
专用于低流量或小流量测量
仪表特点
内置一级或二级缩径
最大公称口径(配管)为DN 250 (10")
压力传感器安装灵活
显示单元配备数据传输功能
双腔室外壳坚固耐用
工厂安全性:通过多项国际认证(SIL,防爆)
优势
便捷的能源管理:内置蒸汽和气体的温度及压力测量
节约成本和节省时间:出现管道缩径时无需改造现有管路
即使介质的雷诺数低至Re 10 000,流量计的测量精度仍保住不变:涡街流量计本体具有高线性度
高长期稳定性:电容式传感器无漂移,坚固耐用
接线方便:仪表配备独立接线腔,各种以太网选项
操作安全:无需打开仪表
带自校验功能:Heartbeat Technology 心跳技术
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《技术资料》(TI)
TI Proline Prowirl R 200
中文版 - 08/2023
涡街流量计
EN ZH 24/08/202321/06/202001/07/201901/01/2018语言:
中文
版本:
24/08/2023
文件大小:
6.5 MB
文件名:
TI01335DZH_0423-00.pdf
-
-
-
安全完整性等级(SIL)
Product family: Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
英语版 - 07/2019
Product root: 7C2B-, 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-, 7R2C- Region: International Approval agency: TÜV Protection: MAX, MIN, RANGE Safety-related output signal: 4...20 mA Systematic safety integrity: SIL 3 Hardware safety integrity: SIL 2
EN ZH 31/07/2019语言:
英语
版本:
31/07/2019
文件大小:
459.9 KB
文件名:
SIL_968-EZ645.01-19_Pwirl200_ZE000.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Proline Prowirl R 200
涡街流量计
EN ZH 24/08/202321/06/202001/07/201901/01/2018语言:
中文
版本:
24/08/2023
文件大小:
6.5 MB
文件名:
TI01335DZH_0423-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Prowirl R 200 HART 操作手册
涡街流量计
EN ZH 21/06/202001/07/201901/01/2018语言:
中文
版本:
01/01/2018
文件大小:
5.4 MB
文件名:
BA01688DZH_0118.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Prowirl R 200 PROFIBUS PA 操作手册
涡街流量计
EN ZH 21/06/202001/01/2018语言:
中文
版本:
01/01/2018
文件大小:
5.6 MB
文件名:
BA01692DZH_0118.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Prowirl R 200 FOUNDATION Fieldbus 操作手册
涡街流量计
EN ZH 21/06/202001/07/201901/01/2018语言:
中文
版本:
01/01/2018
文件大小:
5.9 MB
文件名:
BA01696DZH_0118.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Prowirl R 200
涡街流量计
PROFINET + Ethernet-APLEN ZH 19/06/2024语言:
中文
版本:
19/06/2024
文件大小:
5.6 MB
文件名:
BA02135DZH_0122-00.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN ZH 01/01/2018语言:
英语
版本:
01/01/2018
文件大小:
1.8 MB
文件名:
GP01110DEN_0118.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
GP Proline Prowirl 200
Vortex flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN ZH 19/06/2024语言:
英语
版本:
19/06/2024
文件大小:
1.6 MB
文件名:
GP01170DEN_0122-00.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Prowirl 200 HART Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN ZH 01/07/201901/01/2018语言:
英语
版本:
01/07/2019
文件大小:
2.1 MB
文件名:
GP01109DEN_0219.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Prowirl 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN ZH 01/07/201901/01/2018语言:
英语
版本:
01/07/2019
文件大小:
2.4 MB
文件名:
GP01111DEN_0219.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
涡街流量计 Proline 200 简明操作指南
HART
涡街流量计(变送器部分)EN ZH 03/12/201801/01/2018语言:
中文
版本:
03/12/2018
文件大小:
2.5 MB
文件名:
KA01326DZH_0218.pdf
-