尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
图片:Picomag – 用于过程质量控制和监控的经济型流量计

Picomag
电磁流量计

在公用工程中使用的智能电磁流量计:操作直观、使用便捷、多变量测量。

DMA
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    体积流量:±2% o.r. ±0.5% o.f.s

  • 测量范围

    不超过750 l/min

  • 介质温度范围

    -10...70°C (+14...+158 °F)
    不超过1小时:最高可耐受85°C (185°F)
    重复测量至少需要更待4小时

  • 最大过程压力

    16 bar

  • 接液部件材质

    PEEK、不锈钢、FKM、EPDM
    电极:不锈钢1.4404/316L

应用领域

Picomag经济型流量计广泛用于所有行业中导电性液体的测量。 Picomag外形小巧,安装灵活,深受最终用户、成撬设备商、设备制造商和系统集成商的喜爱。它采用先进直观的SmartBlue app操作方式,可以通过带蓝牙的智能手机或平板电脑快速、安全且便捷地进行仪表调试。

  • 双向测量原理完全不受压力、密度、温度和粘度的影响

  • 可测量温度和电导率,是过程质量控制和监控的理想之选。

仪表特点

  • 强抗冲击和抗振动能力

  • 防护等级:IP65/67

  • 空管检测

  • 通过Bluetooth SmartBlue App实现无线远程访问

  • 配备IO-Link和多个I/O接口,适用所有管径

  • 1.4" TFT 彩色背光显示屏

优势

  • 即使是在操作困难的地方,安全的蓝牙连接确保设置省时简单

  • 更少测量点:同时测量流量、电导率和温度

  • 性价比专家:可在狭小空间内使用,例如撬装设备(传感器和变送器安装在同一个外壳中)

  • 快速离线检查设置:独有的便捷功能

  • 直观的SmartBlue App无需人工干预,在仪表的整个生命周期内均访问便捷

  • 实时现场过程监测:大尺寸显示屏上显示所有测量操作,十分友好

  • 通过IO-Link灵活集成至各类现场总线系统中,即插即用

演示视频

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Fundamental选型

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Fundamental选型(简易产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products