
产品规格参数
-
过程温度
-40...150 °C
(-40...302 °F) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...40 bar
(真空...580 psi) -
最小介质密度
>0.7g/cm³
(可选:>0.5g/cm³)
应用领域
Liquiphant FTL31液体限位开关适用于所有行业测量,主要用于机械行业。Liquiphant可用于清洗、过滤系统以及冷却和润滑容器中的溢出保护和泵的空转保护。IO-Link 功能可轻松实现参数设置。
紧凑:
- 市场上最小尺寸的音叉传感器
安全:
- 连续自监控
- 可靠开关动作,不受介质属性的影响
简单:
- 无需标定或调节
- 即插即用
- IO-Link 连接
FTL31是可靠的限位检测开关,采用紧凑型设计,带不锈钢外壳;适用于所有行业的一般工业应用,例如安装空间狭小的OEM设备。
过程连接:螺纹
温度:-40...+150°C (-40...+302°F)
压力:-1...+40bar (-14.5...580psi)
表面光洁度:3.2µm
认证:WHG溢出保护和泄漏检测、CSA C/US、3.1材料证书、船级认证、最终检测报告
优势
设计符合最高质量和环境持续性要求。自监控的Liquiphant即使在断电时也能安全开关动作。
不受介质特性变换的影响,提供精确开关点
即使在介质变化的场合中,无需调节,实际也能使用即插即用的传感器。测量不受电导率、粘附、扰动、流动或气泡的影响
无需标定,无需特定知识或工具(例如:软件)
坚固耐用的不锈钢(316L)材质,具有最高耐久性 - 无机械可移动部件,免维护
模块化设计提供不同过程温度和市场上最多样的过程连接和附件,满足每个应用要求
无机械移动部件,免维护
演示视频

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《技术资料》(TI)
Liquiphant FTL31
中文版 - 07/2022
液体音叉开关
EN ZH 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014语言:
中文
版本:
12/07/2022
文件大小:
1.9 MB
文件名:
TI01147FZH_0522-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
Liquiphant FTL31
液体音叉开关
EN ZH 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014语言:
中文
版本:
12/07/2022
文件大小:
1.9 MB
文件名:
TI01147FZH_0522-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Liquiphant FTL31 IO-Link
液体音叉开关
EN ZH 25/01/202103/12/2018语言:
中文
版本:
25/01/2021
文件大小:
1.9 MB
文件名:
TI01433FZH_0221-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Liquiphant FTL31 IO-Link
音叉液位开关
EN ZH 05/10/202021/12/201803/12/2018语言:
中文
版本:
05/10/2020
文件大小:
2.5 MB
文件名:
BA01935FZH_0320-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Liquiphant FTL31
液体限位开关
EN ZH 02/08/202401/05/2022语言:
中文
版本:
02/08/2024
文件大小:
964.7 KB
文件名:
KA01582FZH_0224-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Liquiphant FTL31
液体限位开关
IO-LinkEN ZH 02/08/202403/10/2022语言:
中文
版本:
02/08/2024
文件大小:
959.4 KB
文件名:
KA01618FZH_0224-00.pdf
-
-
-
ZE(证书)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN ZH 22/07/201917/09/2014语言:
德语
版本:
22/07/2019
文件大小:
1.5 MB
文件名:
ZE01011FDE_0219.pdf
-
-
-
ZE(证书)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.11-531 (DIBt) für LiquiphantEN ZH 22/07/201917/09/2014语言:
德语
版本:
22/07/2019
文件大小:
1.5 MB
文件名:
ZE01010FDE_0219.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
Valve plug
Valve plug
EN ZH 24/03/201604/07/2012语言:
英语
版本:
24/03/2016
文件大小:
63.1 KB
文件名:
SD00356FEN_0216.pdf
-