尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Proline Prowirl D 200
涡街流量计

Proline Prowirl D 200涡街流量计

高性价比的夹持式流量计,提供一体式或分体式仪表。

7D2C
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (liquid): ±0.85%
    Mass flow (steam, gas): ±1.7 %

  • 测量范围

    Liquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • 介质温度范围

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
    High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40, Class 300, 20K

  • 接液部件材质

    Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
    DSC sensor: 1.4435 (316/316L)

应用领域

Prowirl D传感器直接安装在两个法兰之间;因此,在辅助工艺段中传感器被用作附属功能设备,使用成本十分低廉。Prowirl D 200是真正的两线制回路供电流量计,使用经济,且能够无缝集成至现有系统中。在危险区中具有最高操作安全性。Heartbeat Technology(心跳技术)始终确保过程安全。

  • 测量原理特别适用于湿蒸汽/饱和蒸汽/过热蒸汽、气体和液体(以及低温介质)测量

  • 适用所有基本应用,并可用于1对1孔板替换

仪表特点

  • 端面距为65 mm (2.56 in)

  • 无法兰

  • 轻质量

  • 显示单元配备数据传输功能

  • 双腔室外壳坚固耐用

  • 工厂安全性:通过多项国际认证(SIL,防爆)

优势

  • 进行饱和蒸汽的质量流量/能量流测量时内置温度测量功能

  • 安装简单:传感器自带对中环

  • 高稳定性:实践证明仪表坚固耐用、不受振动、温度冲击和水锤的影响

  • 高长期稳定性:电容式传感器无漂移,坚固耐用

  • 接线方便:仪表配备独立接线腔

  • 操作安全:配备带触摸键操作的背光显示屏,操作时无需打开仪表

  • 带自校验功能:采用Heartbeat Technology(心跳技术)

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Lean选型

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Lean选型(标准产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products