尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Proline Promag W 10电磁流量计,适用于基本水和污水应用场合

Proline Promag W 10
电磁流量计

各类水和污水标准应用场合的理想选择,操作简单

5WBB
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

  • 测量范围

    0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)

  • 介质温度范围

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194°F)

  • 最大过程压力

    PN 40, Class 300, 20K

  • 接液部件材质

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +160 °F)
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

应用领域

Promag W传感器通过多项国际认证(例如饮用水认证),应用十分广泛。提供一体型和分体型仪表,供用户灵活按需选择。Promag W 10的软硬件设计均直观明了,在保证Endress+Hauser高品质的前提下, 大大简化了仪表从设计到服务全生命周期内的每一步操作。Heartbeat Technology心跳技术保证了测量的可靠性和校验的合规性。

  • 双向流量测量,完全不受压力、密度、温度和粘度的影响。

  • 原水取水等基本测量任务的理想选择。

仪表特点

  • 通过国际饮用水认证

  • IP68, Type 6P防护等级

  • 支持HART或Modbus RS485系统集成

  • 安装app,选配显示单元,操作灵活

优势

  • 测量可靠:零前直管段安装长度也不会影响高精度测量值,无压损

  • 灵活工程设计:传感器采用固定法兰或松套法兰连接

  • 应用广泛:传感器通过EN ISO 12944防腐认证,支持埋地安装使用或长期水下测量

  • 更高工厂可用性:传感器符合行业特定要求

  • 操控性:使用移动终端设备,安装SmartBlue app,直接触摸屏操作

  • 调试简单高效:引导式仪表组态预设置和现场设置

  • 带自校验功能:采用Heartbeat Technology心跳技术

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Lean选型

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Lean选型(标准产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products