尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:涡街流量计 Proline Prowirl F 200 / 7F2C,适用于公用事业

Proline Prowirl F 200 涡街流量计

高测量精度的多功能流量计,配备湿蒸汽检测功能。

7F2C
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    体积流量(液体):±0.75 %
    体积流量(蒸汽、气体):±1.00 %
    质量流量(液体):±0.85%
    质量流量(蒸汽、气体):±1.7 %

  • 测量范围

    液体:0.16...2412 m³/h (0.09...1420 ft³/min)
    取决于介质:水,1 bar (14.5 psi)绝压,20 °C (68° F)
    蒸汽、气体:2...32 166 m³/h (1.18...18 932 ft³/min)
    取决于介质:蒸汽,180 °C (356 °F),10 bar (145 psi)绝压;空气,25 °C (77 °F),4.4 bar (63.8 psi)绝压

  • 介质温度范围

    标准型:–40...+260 °C (–40...+500 °F)
    高温/低温型(可选):–200...+400 °C (–328...+752 °F)
    高温/低温型(特殊选型):–200...+450 °C (–328...+842 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40、Cl. 300、20K

  • 接液部件材质

    测量管:1.4408 (C3FM);CX2MW,类同Alloy C22 2.4602合金
    DSC传感器:1.4435 (316/316L);UNS N06022,类同Alloy C22 2.4602合金
    连接:1.4404 (F316/F316L),CX2MW,类同Alloy C22, 2.4602 1.4408 (CF3M)合金

应用领域

Prowirl F多变量流量计能够在线进行湿蒸汽测量。其标定选项 PremiumCal 可确保在低流速气体、蒸汽和液体测量中的高测量精度和工厂可用性。Prowirl F 200是真正的两线制回路供电流量计,使用经济,且能够无缝集成至现有系统中。 在危险区中具有高操作安全性。Heartbeat Technology心跳技术始终确保过程安全。

  • 测量原理特别适用于湿蒸汽/饱和蒸汽/过热蒸汽、气体和液体(以及低温介质)测量

  • 应用广泛;专门针对蒸汽应用优化

仪表特点

  • 湿蒸汽测量的适用口径范围为DN 25...300 (1...12")

  • 压力传感器安装灵活

  • 采用符合压力测量要求的工业冷凝管设计

  • 显示单元配备数据传输功能

  • 双腔室外壳坚固耐用

  • 工厂安全性:通过多项国际认证(SIL,防爆)

优势

  • 便捷的能源管理:内置蒸汽和气体的温度及压力测量

  • 可靠、安全的测量技术 - 符合ISO 12764国际标准

  • 即使介质的雷诺数低至Re 10 000,流量计的测量精度仍保持不变:涡街流量计本体具有高线性度

  • 高长期稳定性:电容式传感器无漂移,坚固耐用

  • 接线方便:仪表配备独立接线腔,各种以太网选项

  • 操作安全:无需打开仪表

  • 带自校验功能:Heartbeat Technology心跳技术

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

  • Ethernet-APL图标
    Ethernet-APL产品组合

    以太网完全满足流程工业的使用要求:Ethernet-APL支持长电缆长度,安装简单,带防爆保护。现在,现场高速通信已完全可行。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products