尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Proline Prosonic Flow P 500(9P5B)超声流量计

Proline Prosonic Flow P 500捆绑式超声流量计

可靠、灵活、免维护 —— 非侵入式安装方式,稳定输出高精度流量测量值,即使在严苛工况中使用

9P5B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    体积流量:
    DN 15:±3% o.r.
    DN 25...200:±2% o.r.
    > DN 200:±2% o.r.

  • 测量范围

    0...15 m/s (0...50 ft/s)

  • 介质温度范围

    DN15...65 (½...2½"):–40...+150°C (–40...+302°F)
    DN 50...4000 (2...160"):–40...+170°C (–40...+338°F)
    DN 50...600 (2...24"):+150...550°C (+302...+1022°F)

  • 最大过程压力

应用领域

Prosonic Flow P 500捆绑式超声流量计是导电性和非导电性液体测量的理想选择。安全、经济、免维护,即使在严苛工况中使用。采用非侵入式安装方式,进行双向流量测量,不受压力、密度、电导率的影响,无需中断过程。
得益于FlowDC功能,仪表安装灵活便捷。流量计仅需预留2 x DN前直管段安装长度就能保证设计精度,即使在扰动流体条件下测量。

使用专用耦合垫安装,确保捆绑式超声流量测量系统在整个生命周期内免维护。


Prosonic Flow P 500的优势还有:

  • 搭配高温型传感器,仪表可耐受550°C (1022°F)高温工况 

  • 安装石油应用软件包(PAP),可以计算液态烃的标准体积流量 

  • Heartbeat Technology心跳技术,持续输出全透明的过程信息。在故障发生前能够提前检测出黏附状况。 

优势

  • 安装灵活 —— FlowDC功能可以缩短前直管段安装长度要求

  • 高安全性 —— Prosonic Flow P 500遵循IEC 61508功能安全标准开发,通过国际防爆认证,可以在Zone 1和Class I, Division 1危险区域内使用

  • 测量可靠 —— 传感器技术成熟,安装系统免维护,保证信号长期稳定,耐受高温工况(≤550°C (1022°F))

  • 操作便捷 —— 网页服务器支持远程访问仪表,显示单元方便现场人机交互

  • 信息透明 —— 采用Heartbeat Technology心跳技术,配备自诊断、自校验和自监测功能,确保过程始终合规安全

  • 高性价比 —— 低投资成本,扩大了适用管径范围,最大口径可达DN 4000 (160") 

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products