无需考虑电厂用水的具体水源,都需要进行水处理,确保水质满足不同工艺的使用要求。必须借助合适的工具确定电厂用水的化学水质参数和流量是否符合要求。同时,您还需要借助正确的读数值和测量数据和数据进行证明,确保水质合规,符合制造商承诺的部件保修规定。最重要的是,可靠的高精度数据是安全循环水再利用的保障,使得您的工厂高效运行。

可靠的除盐水流量测量
汽水循环回路中的纯水、去离子水、除盐水都需要准确且可靠的流量测量。通常使用安装有节流装置(例如孔板)的差压流量计测量流量。随着时间的推移,此类压力测量系统会出现测量误差,需要重新校准仪表。可以使用容积式流量计替换差压流量计,它们具有更好的测量性能,支持更多的输出信号,并且前直管段的长度要求更低,例如涡街流量计、超声流量计和热式质量流量计。
我们的行业专业知识
Proline Prowirl涡街流量计直接测量体积流量,线性转换为流量,测量精度高达0.65%。Proline Prosonic超声流量计的传感器直接安装在管道外部,不会干扰管道内的介质流动。测量精度高达0.3%,占用很小的安装空间,不需前后直管段长度。Proline t-mass T热式质量流量计是高性价比的流量测量解决方案。它具有大量程比,低压损,测量精度为5%。
- 所有流量计均采用Heartbeat Technology心跳技术,提供自诊断、自校验和自监测功能
- 支持市面上的常见通信协议,实现无缝集成
- 终身免校准

可靠的硅酸盐分析 - 电厂出水口的凝结水处理
进入电厂汽轮机的蒸汽的含硅量应尽可能低。硅极易溶于水,一旦进入汽轮机,就会导致表面结垢,阻碍热传导,降低整机效率。为了尽可能降低电厂用水的含硅量,防止电厂发生意外停机事件,就需要精准检测和高精度测量硅酸盐浓度。
我们的行业专业知识
Liquiline System CA80SI硅酸盐分析仪基于光度比色法原理工作,有效进行锅炉给水、蒸汽、凝结水和离子交换器监测。分析仪最多带六个测量通道,可以按需取样。分析仪最多连接4路Memosens数字式传感器,可升级至完整的水质监测站。也可以与所有常见过程控制系统集成。
- 配备高级诊断功能,支持远程访问,快速补救错误
- 低化学药剂使用量
- 最短维护和停机时间

除盐水装置中的电导率测量
能源制备用水的水质千差万别,一般就地取水。电导率是衡量水盐度和水质重要指标。及早获取电导率信息,才能决定如何用水,在哪用水,以及多少水需要脱盐处理。无论您选择热蒸发工艺或,还是反渗透(RO)膜处理工艺;使用海水,还是苦咸水,精准的电导率测量结果对于减少能源使用量和降低运营成本都至关重要。
我们的行业专业知识
Condumax CLS15D、Indumax CLS50D和Memosens CLS82D均为数字式电导率传感器,即使在危险区中,它们也都能可靠地进行高精度电导率测量。上述传感器耐腐蚀,不受水汽的影响,低维护工作量,长使用寿命。采用Memosens数字传感器技术,传感器中不仅储存有测量数据,而且还能记录自身状态信息,轻松实现预维护。Memosens支持实验室传感器标定。
- 优秀的可重复性,精确记录过程
- 按需精准设置量程
- 采用Heartbeat Technology心跳技术,预先安排维护计划,节约成本

冷却塔中可靠pH测量
为了有效保护冷却塔,需要密切监控冷却水的pH值,否则存在生锈和腐蚀的风险。控制酸液或碱液投加,维持稳定的pH值,保证装置不会被腐蚀,就可以解决这一问题。然而,循环水冷却塔采用喷雾冷却方式,传统接线方式可能导致每一个接线点都会接触冷却水,甚至是关键的传感器连接接头位置,导致测量值波动。
我们的行业专业知识
Memosens数字式传感器成功解决了这一问题,它没有金属连接触点,具有优秀的防水能力。采用感应式数字数据传输方式,卡口连接无腐蚀,百分比可靠。传感器的安装简单,首先在冷却塔底部安装浸入式安装支架,使得玻璃纤维增强塑料管穿过支架。
- 采用非接触式数字数据传输方式,测量不受水汽、腐蚀和盐桥的影响
- 百分百可靠:感应式数字数据传输方式,卡口连接无腐蚀,保证EMC安全
- 使用预标定传感器,"即插即用",实现按计划维护,非专业人员可以完成传感器替换

高精度且免维护的给水测量
电厂循环冷却水系统需要外接水时,或者蒸汽回路需要接入水时,就需要流量计可靠测量来自不同水源的水的流量,来自河流、井水、海洋或电厂的其他地方。流量计需要自带清洁功能,能够连续进行高精度测量,并能够测量夹杂杂质的大流量水。
我们的行业专业知识
紧凑型Proline Promag电磁流量计专门针对原水设计,适用口径范围为0.08...90 in. (2...2400 mm)。使用简单,设置和操作便捷,提供脉冲输出、模拟量输出和继电器输出,即装即用,可靠测量主工艺管道中的介质流量。
- 远程调试功能与Heartbeat Technology心跳技术的自校验功能完美结合,无需拆除管道上的设备
- 配备电极清洁回路,配备自清洗功能,流量计不受沉积物的影响
- 无需考虑前后直管段长度,无压降
- 提供夹持型超声仪表:安装不影响工艺过程

工艺用水循环再利用,减少用水量,降低成本
水可能十分稀缺,或者需要从其他地方将水运输至现场,而废水的处理的成本十分高昂。从成本节约和环保信誉的角度出发,处置废水,随后循环回收利用,用作冷却水,工艺水和锅炉给水,这是最好的方案。确保只要高质量的处置水才会在能源生产过程中循环再利用,这一点十分重要。因此,需要精准监测,充分信任测量设备的准确性。
我们的行业专业知识
Liquiline系列变送器、分析仪和采样仪值得您的信赖,它们能够全自动运行,配备自监测功能(采用Heartbeat Technology心跳技术),轻松完成仪表维护。连接Memosens数字式传感器,能够对所有各个水处理阶段进行监测和分析,减少对环境的影响和降低二氧化碳排放,助力低碳绿色行动。
- Memosens/Liquiline平台产品均通过Memobase储存所有质量参数,支持数字溯源,保证环保合规
- 所有传感器均使用相同的Memosens/Liquiline平台,节约总投资成本
- Memosens/Liquiline平台采用统一用户界面(HMI)和相同的备件,使用简单,操作类似
优势
我们在电力与能源、以及水行业丰富经验,是电厂水处理专家。从工艺水到废水,Endress+Hauser为用户提供齐全的仪表组合和量身定制的解决方案,监测电厂的化学水质参数。先进的传感器技术,比如Memosens,帮助用户更加可靠地监测工艺过程,节约成本,节省时间。
关键点
>65
年的流程工业从业经验
关键点
> 8,000
专利和专利应用数量
关键点
40%
Memosens数字传感器具有更长的使用寿命
我们帮助您
数字读数值、数据存储、生成报告 - 数字化工具优势明显,轻松提供合规证明和仪表保修证明。我们的传感器和测量工具满足电厂的各类测量需求,正确输出数据,使得您和您的实验室合作伙伴的工作变得更加轻松。它们自带检查和清洁功能,维护工作量被降至最低,及时提醒用户更换现有仪表。从尺寸小巧的传感器到SWAS汽水取样分析面板,我们为您提供完整的数字水质监测解决方案。
- 可靠的流量测量和水分析仪表,优化化学水质参数
- 预维护有助于提高工厂的可用性
- 非接触式数字数据传输方式,避免了水汽、腐蚀和盐桥干扰测量结果