水电厂和抽水蓄能电厂能够按需储存和供应可再生能源,维护工作量较少,运行成本较低。但是,水电厂的建造成本却很高,高相对湿度条件,酸液,或水中带菌、含砂或细颗粒,均可能是自然事故和设备故障的诱因。Endress+Hauser为用户提供工厂设计规划建议、可靠的设备和高精度测量仪表,为水电厂的安全保驾护航。
关键点
200 年
水电厂的使用寿命为 200 年。 水电是全球可再生能源的主力。尽管前期建设成本高昂,但这是一种储量丰富、成本低廉的能源。

汽轮机、发电机和泵站的温度监测
水电厂的高效运行一定离不开高精度温度测量。
必须及时识别汽轮机轴承、发电机轴承、导向轴承和止推轴承上的局部过热,才能防止因摩擦增大而导致的能量损失,避免设备损坏和故障。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的Pt100系列温度传感器具有优秀的抗振性能,包含iTHERM® StrongSens热电阻,在水电厂这类严苛工况下能够实现及时、高精度温度监测。
紧凑的模块化结构设计,安装十分简单
与支持通用通信协议的变送器搭配使用,实现无缝监测
Omnigrad温度传感器测量可靠、坚固耐用、具有优秀的抗振性能,降低了维护工作量,缩短了停机时间

汽轮机转速控制和制动系统监测
测量调速器油箱或液压油油箱的液位和压力,才能保证汽轮机转速正常,制动系统正常工作,并且尽可能降低部件磨损风险。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的导波雷达(GWR)、电容液位测量技术,以及差压液位计能够精准监测调速器油箱的液位,优化控制汽轮机,最大限度地减少系统磨损。
- 使用Levelflex FMP51监测调速器油箱液位,保证系统的整体性能
- 对于密度稳定的介质, Deltabar S PMD75能够稳定可靠进行差压液位测量
- 我们的Liquicap系列电容液位计不受罐体几何形状的影响,始终能够可靠安全进行测量

高电压区域的温度监测
受电弧影响,功率转换和传输区域内可能会出现高温环境。不间断监测此类区域内的温度,加上火灾警报,可以提升工厂的安全性。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser热电阻温度传感器TST434与技术先进的变送器搭配使用,测量环境温度,特别适合此类工况条件。
- 监控主工艺管路的环境温度,避免高温高压风险
- 符合电磁兼容性(EMC)标准的所有相关要求
- 优秀的电气隔离性能,自带Bluetooth®蓝牙接口,通过移动设备进行远程操作

排水泵运行过程中的污水池液位测量
为了保证水电厂安全运行,水位报警、水淹没报警和疏散报警缺一不可。如果控制排水泵的液位测量系统发生故障,会导致灾难性的后果。高湿度环境和腐蚀对采用浮子液位计和电导率液位测量的机械式系统的影响较大,增大故障风险。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的超声波、自由雷达和静压液位测量仪表是机械式液位监测设备的可靠替代品。
- 避免潮湿和腐蚀引发的设备故障风险
- 可靠液位监测能够提升工厂的安全性
- 自动关闭进水闸或顶阀实现防水淹没保护,保证汽轮机正常运行

调压罐的液位测量
水流速的快速变化会引起压力变化,调压罐的主要作用就是控制此类压力变化。必须测量水压,减小引起汽轮机损坏的水压波动,或出现水压增大的状况,从而保证持续能量生产。受电弧影响,高压区域中可能会出现高温环境,增加火灾危险。不间断监测此类区域内的温度,加上火灾警报,可以提升工厂的安全性。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser专家研究每个关键检查点状况,提出合适的解决方案建议,为调压罐提供防护保护,保证能够正常运行,包括独立供电单元和无线信号传输。
- 使用坚固耐用、强抗过载能力的高纯度陶瓷测量传感器,可靠控制液位
- 使用小波束角的非接触式自由空间雷达,可靠监测液位
- 为了保证安全,实现测量目的,设置和监控限定值

控制阀位置监控
传统的引压管或毛细管差压系统可以监控阀位置。杂质常常会堵塞引压管,水电厂在启动或停机期间也常常会出现水锤/浪涌,影响汽轮机的安全运行和测量结果(Francis、Kaplan、Pelton等)。调压罐有助于缓解管道压力。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的Deltabar FMD71电子差压测量系统是可行的解决方案,同充油毛细管差压变送器相比,测量不受引压管中杂质的影响,而且不受水锤/浪涌,甚至温度波动的影响。
- 高效测量,消除了传统隔膜密封系统差压测量的问题
- 高精度测量,不受水锤/浪涌,或温度波动的影响
- 不受安装位置的影响,仅需一根电缆便捷连接传感器和变送器
- 电磁干扰不会干扰测量性能
优势
我们的服务和销售工程师训练有素,与您一同挖掘潜力,实现高精度测量,自动提升安全性,提高生产效率,缩短停机时间。我们的项目管理和规划工程师从一开始就跟踪工厂升级改造进度,除了仪表,他们还和用户分享自己的经验和技能。
关键点
> 10
超过10年的水电厂项目经验,包括安装容量超过14500 MW的项目设计经验。
关键点
一站式
供应商。我们为用户提供全方位的现场仪表、现场服务和项目管理。
我们能够帮助您
Endress+Hauser拥有型号丰富的仪表组合,深厚的电力行业专业知识,我们的研发、销售和服务人员能够为水电厂运营商提供专业支持,在工厂的整个生命周期内充分挖掘装置的潜能。
- 标准化的技术和设备,轻松实现集成
- 先进的工厂优化经验
- 过程自动化保障高效运行
- 高效率和强大功能实现高工厂性能