氢气是具有巨大潜力的燃料:氢气燃烧释放大量热量,但是不会产生二氧化碳(CO2 )排放。氢能可以作用燃料电池,发生清洁的化学反应后转换成电能,水蒸气是唯一过程副产品。因此,氢能是革新的清洁可持续能源解决方案,尤其是利用可再生能源发电(绿氢)。然而,氢能应用对测量仪表的要求非常高。
关键点
160 GW电解槽
到2050年,年均安装160 GW电解槽,以满足绿色制氢的电力需求
氢生态系统

天然气涡轮机的掺氢
负责天然气生产、加工、运输和分配的能源公司正大力推广氢能应用,致力于使其成为未来能源组合的重要组成部分。在利用可再生能源进行发电低碳转型的过程中,氢气可以用作燃气轮机传统燃料的替代品或补充。在未来几年,甚至几十年内,天然气掺氢比例将越来越高。
我们掌握专业知识
Long Ridge能源公司新建电厂,选用了Endress+Hauser的过程测量解决方案,证明了清洁氢能在电厂的应用可行性。工厂内安装科里奥利质量流量计和Rxn5拉曼光谱分析仪,测量并验证混合气体的掺氢(H2)比例和体积。可靠实时反馈混合气体的完整性信息,有助于防止超量掺氢,损坏燃烧系统。
- Rxn5拉曼光谱分析仪测量燃气轮机燃料掺氢后快速变化的混合气体,可靠完成实时气体组分分析
- 科里奥利质量流量计支持气体的多参数测量,高精度测量天然气和氢气的质量流量和校正体积流量,通过全球公认的计量交接认证
- 选用工作可靠的燃料流量计,确保EPA合规(40 CFR Part 75)

确保燃料电池的氢气纯度
燃料电池可靠高效工作必须使用高纯度的氢气。通常需要去除氢气中的杂质,确保杂质浓度符合特定标准的要求(比如ISO标准)。制取并供应高纯度的氢气直接关乎燃料电池技术的成功应用,涵盖运输业和固定发电装置应用。
我们掌握专业知识
Endress+Hauser的科里奥利质量流量计帮助用户安全测量并控制氢气流量。光学气体分析仪用于杂质检测,比如水分(H2O)和氧气(O2)浓度可低至百万分之一。非接触式技术测量可靠,操作免维护,确保氢气质量达标。
- 测量结果精准可靠,符合计量交接应用要求
- 仪表坚固可靠,安装和调试简单,使用寿命长
- 响应迅速,及时检测识别出过程杂质
- 采用Heartbeat Technology心跳技术,配备仪表在线自诊断、自校验和自监测功能,提高了可用性

电解水制取绿氢:保证水质达标
电解水的关键工序之一是按照水质标准制备水,不同电解槽技术适合不同水质要求。必须测量下列参数:液位、流量、压力、电导率,有时还需要测量pH值。伴随着绿氢基础设施规模的日益扩大,可能还需要测量总有机碳(TOC),以便快速识别上游故障,无法通过电导率或pH检测出此类故障。
我们掌握专业知识
针对不同的水处理阶段,水质监测对于保证可靠性和过程效率至关重要。查看我们的传感器和分析仪产品组合,它们能够安全进行过程监测。
- 电磁流量计Promag W 10:具有高测量精度,可选配电导率测量功能,0xDN全通径结构(无前后直管段安装长度要求,无压降),采用Heartbeat Technology心跳技术,轻松监测运行性能
- 采用Memosens 2.0数字技术,在PEM电解槽中可靠测量超纯水的电导率,在碱性电解槽中可靠测量氢氧化钾或碱性电解质的电导率,优化水质监测
- Cerabar PMP51B压力变送器具有优秀的可重现性和高长期稳定性,用户可轻松执行远程仪表调试

高安全性和专业知识
过程安全离不开可靠的测量结果,为此,Endress+Hauser加入氢安全中心(CHS),为氢能安全献计献策,帮助CHS组织向所有利益相关者提供安全信息、指导建议和专业知识。
我们掌握专业知识
无论您关注危险区防爆保护、SIL功能安全等级或安全仪表系统(SIS)测试,还是具体过程应用风险(比如氢渗透),我们的行业专家都能帮助您分析细节,共同确定合适的解决方案。
- 为电解水绿氢制取过程的气体分离器提供可靠精准的测量仪表,
- 遵照SIL标准和网络安全准则保证高产品质量和高可靠性,降低风险,缩短生产中断时间
- 改进维护策略,优化生命周期和资产管理:我们的IIoT工业物联网解决方案Netilion云生态系统提供仪表性能和健康状况信息,帮助用户跟踪安装现场,进行归档记录和数据管理
我们的产品组合
我们的产品组合包括高可靠性的测量仪表、服务产品和解决方案,服务氢能发电或氢能改进型发电应用:流量计技术先进,减小了回火风险,降低了使用成本,确保始终合规,延长了燃气轮机的使用寿命;液体分析可以保证水质达标;镀金膜片的压力变送器切实提高了安全性;温度传感器有助于优化运行;纯度测量可保证燃料电池效率;拉曼光谱分析仪胜任气体组分分析。
- 氢能技术和解决方案技术成熟,保证了安全性和可靠性
- 我们支持客户的数字化转型,也是分散式能源供应和能源转型的关键要素
- 产品组合型号齐全:由单一供应商提供合适的测量仪表
- 高精度体积和质量测量,精准气体组分测定,性能卓越
- 提升系统性能与降低运营成本并驾齐驱:Endress+Hauser的Heartbeat Technology心跳技术支持仪表在线自诊断、自校验和自监测