电厂中存在许多潜在危险,关乎人员、生产和环境安全。强制停机会干扰正常生产过程,导致生产损失,表现为高运行成本。采取预防措施确保工艺安全和装置性能的关键所在,例如使用更可靠、更高效的系统替换机械仪表和陈旧技术。
关键点
价值 5 万
美元的泵
有时候,价值数百或数千美元的仪表,能够保护价值 5 万美元的泵免受严重损坏,甚至为您避免更为惨重的营业损失。

直接在汽轮机入口高精度测量流量
燃料使用量直接关系工厂效率和成本效益,因此,必须精准测量天然气流量。传统的涡轮流量计只能测量体积流量,如果需要测量质量流量或校正体积流量,就必须需要安装其他仪表。随着使用时间的增加,磨损会导致仪表的测量精度降低,需要定期润滑仪表。
我们的行业专业知识
使用科里奥利质量流量计Promass Coriolis替换涡轮流量计,直接测量气体的质量流量。
- 在线心跳自诊断和心跳自校验功能提高了可靠性和安全性
- 科里奥利质量流量计Promass进行多变量测量:无需安装其他测量仪测量压力、温度和密度
- 高测量精度(+/- 0.35%),节省了大量气体

在不换源的前提下更换探测器
在火力发电厂、生物发电厂和垃圾发电厂中,部分严苛工况只能使用Gamma射线仪表进行物位测量、限位检测和密度测量。但是,对于采用Geiger Müller探测器的典型安装应用中,随着时间的推移,放射源活度逐渐下降,接收器灵敏度不断降低,系统的测量性能也会随之下降。
我们的行业专业知识
使用闪烁体探测器替换Geiger Müller探测器,可以有效延长现有放射源的使用寿命。
- 更高灵敏度的探测器,例如低辐射的Gammapilot FMG50,能够延长放射源的使用寿命
- 降低更换和废弃处置成本,归档工作量,降低风险

在脱硫过程中自动监测pH值,低维护工作量
控制pH值,才能确保烟气净化系统正常工作。但是,尾气处理塔内部环境恶劣,磨损会导致pH电极的使用寿命缩短。标准安装需要频繁清洗,手动校准,并定期更换电极。
我们的行业专业知识
幸运的是,智能系统提供全自动传感器清洗和校准功能,比如Liquiline Control CDC90 pH测量系统。
- 全自动清洁和校准确保可靠、稳定、精准pH测量,有效降低了维护成本。
- 确保测量值可靠,pH电极的使用寿命更长
- 减少在危险环境中执行维护工作的时间,提高工作场所安全性

烟气脱硫装置(FGD)中石灰石浆液的密度测量
在入口处测量石灰石浆液的密度对于烟气净化效率十分重要。一旦达到设定浓度,就需要清除工艺中的石灰石沉积。测量磨损性介质十分困难,需要采用Gamma射线测量等功能强大的解决方案。然而,现有系统仍采用陈旧的变送器技术,耗费大量能源。安全和认证迫使用户替换现有产品。
我们的行业专业知识
新一代Gammapilot变送器具有高灵敏度,使用安全,能够可靠进行密度测量。 如果用户不想选择Gamma射线仪表,Promass科里奥利质量流量计能够同时测量密度、质量流量和温度。
- 新一代Gammapilot 变送器具有高灵敏度,使用安全,坚固耐用,保证最高测量稳定性
- Promass科里奥利质量流量计无需使用放射源,无需考虑认证、归档记录和培训问题

全新平板电脑替代HART®手操器
设备组态配置是维护工程师的重要日常工作。大部分手操器只能支持某一种通信协议(例如HART),并且只具有设备组态设置功能。
我们的行业专业知识
全新平板电脑Field Xpert 坚固耐用,提高了现场工作效率和安全性,用户能够轻松地对所有仪器实施强大而便捷的管理。便捷完成设备组态设置和设备验证,连接性更强,适用恶劣工况应用,节省了时间,节约了成本。
- 使用简单,触摸屏操作,节省时间
- 配备PROFIBUS接口、Modbus接口和Endress+Hauser专用服务接口,降低设备使用成本配备自动硬件检测功能,单击即可快速连接设备
- 更高合规性:生成配置和心跳校验报告,显示回波曲线等

测量粉煤灰料位,无需安装放射源和接收器
去除烟气中夹杂的颗粒物需要使用限位开关,检测静电除尘器(ESP)和滤袋除尘器的粉煤灰是否达到高限料位。在此类应用中,Gamma射线测量是公认的可靠解决方案,特别是煤粉质量较差时。如果您不想选择Gamma射线测量系统,还有其他替代方案吗?
我们的行业专业知识
不想选择Gamma射线测量系统的用户可以选择电容料位开关(例如Solicap FTI77)。
- 工厂中不安装放射源,就无需法律监管,减少归档记录工作量和培训需求。更低维护成本
- Solicap FTI77是坚固耐用的可靠电容料位开关,特别适合高温和磨损性环境
- 大覆盖面积保证稳定测量(无强制停机)
优势
进行电厂设计、建造、运营和维护时,人员安全始终摆在首位。设备故障会导致人员严重受伤,通常可以归咎于多年的错误操作或不充分维护。 因此,我们为用户提供齐全的测量技术、解决方案和服务产品,完全满足您的应用要求。我们的产品遵循高质量标准制造,性能稳定,兼容性高。
关键点
10倍
同机械式仪表相比,数字式仪表的可靠性提高10
关键点
零影响
移动部件,完全不受密度变化的影响
关键点
17+
功能安全标准IEC 61508(质量、安全和可靠性)已成功实施17年
我们帮助您
为了安全提升您的工厂的工艺流程,无论是火力发电厂、燃气轮机联合循环电厂、水力发电厂、内燃机发电厂,还是热电厂 —— 我们都能为您提供行业经验和优化替换技术,帮助您成功替换现有机械式仪表和陈旧技术。仪表的维护需求较低,故障风险就较低,更加便于您实现生产目标。
- 符合多项国际安全标准,例如ATEX、FM、TIIS
- 先进的技术符合IEC 61508标准,达到SIL 2安全等级;安全仪表系统在同构冗余应用中可以实现SIL3安全等级
- 采用Heartbeat Technology心跳技术,配备自诊断、自校验和自监测功能,确保安全的工艺过程和工厂运营
- 采用统一的操作理念,操作简单,运营管理更安全
- 我们为全球用户提供齐全的服务产品和行业经验,在工厂生命周期内提供支持。我们还举办安全和标准的研讨会及培训,帮助员工提高专业能力