成本和产出优化十分残酷,许多设备运营商不得不减员增效。在没有采用先进技术的前提下削减维护费用会带来巨大的潜在风险。我们是专业的仪表制造商,保证正确仪表安装和卓越测量性能是我们的义不容辞的责任。与机械工程师并肩协作,随时随地为用户提供优质解决方案。

保证汽水循环系统的完整性
直接操作锅炉内的水和蒸汽管路、蒸汽发生器、冷凝罐和涡轮叶片会引起设备结垢和腐蚀,影响汽水系统的可用性。
我们的行业专业知识
我们提供标准化、模块化汽水循环分析解决方案(SWAS),能够测量电导率、pH硅酸盐、溶解氧和钠离子等关键参数。

完全规避了蒸汽测量结果的争议
如果新建电厂尚未达到合同规定的热能效时,锅炉供应商和涡轮机制造商可能会不同意供应的蒸汽。因此,依据公认标准(ISO 5167)使用差压流量节流装置能够方便第三方专家校验仪表、安装和进行蒸汽体积流量/质量流量的设计计算。
我们的行业专业知识
我们的差压流量设计团队按需为您提供支持。
- 帮助您计算蒸汽体积和蒸汽质量
- 帮助您选择最合适的节流装置,特别存在长期压损的工况
- 提供正确安装、附件和调试的支持和建议

烟气脱硫(FDG)中的全自动pH测量
pH值对于保证烟气脱硫清洗系统正常工作十分重要,通过熟石灰(Ca[OH]2)和石灰石(CaCO3)调节吸附剂的进料速度。脱硫效率很大程度上依赖于pH的精确测量。必须维持高pH值才能确保二氧化硫(SO2)可靠被吸附。如果pH值不够高,石灰会被浪费,石膏也会被污染。
我们的行业专业知识
在上述条件下我们建议自动清洗和标定pH电极。
- 降低维护成本和耗材使用量
- 通过Liquiline Control CDC90远程控制测量点
- 避免意外停机,并缩短了手动维护所需的停机时间

从此不再质疑蒸汽测量
蒸汽的质量流量和能量测量需要正确进行补偿和选择合适的前直管段长度,保证最优测量结果。虽然国际计量交接标准没有对蒸汽明确规定,精准的可靠测量结果仍十分重要。
我们的行业专业知识
我们提供整套流量计量解决方案,用于蒸汽计量(压缩空气、天然气等),实现工厂能量计量或质量流量计量。它能够在整个量程范围内进行高精度蒸汽测量,可用于合适的计费测量点和计量交接测量。
- 完成预装配、测试和用户自定义设置
- 避免了设计、调试和运行过程中的常见错误
- 透明的能量测量和工作效率报告

节省设计、采购、安装和维护成本
过去,人们使用浮子液位计测量冷凝罐、高压/低压给水换热器、闪蒸罐内的液位。通常,不同精度、密度变化和安装差异都会导致不同的输出结果。
我们的行业专业知识
导波雷达(GWR)旁通管安装解决方案是测量任务的最优解决方案,它带来了令人信服的经济效益。
- 现场调试快速简单
- 预装配的旁通管解决方案通过测试,以一个包装发货
- 质量保证

提升垃圾发电厂性能
垃圾发电厂中的锅炉顶、过热器区和焚烧区中的温度测量需要进行高精度测量和精准控制。此外还需要使用创新的专用热保护套管,且热保护套管的材料能够耐受燃烧和高温氧化环境产生的烟气的腐蚀。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的保护套管合适选材,满足此类工况的使用要求。
- 在严苛工况下测量点具有更长的使用寿命,有效提高了可用性
- 降低了维护成本,使用成本更低
- 即使发生计划外停机事件,也能正常传输温度测量结果
优势
我们的每一项创新都有助于客户优化日常运营。我们一直与我们的客户相伴同行,确保他们始终能够满足行业要求。总而言之,客户的成功就是我们的成功。
关键点
大于1年
我们的温度传感器的使用寿命超过1年。正确选择温度传感器的保护套管材质,垃圾发电厂能够延长运行时间,提高效率。
关键点
60+
超过60年的测量仪表经验
关键点
9个月
全自动pH电极清洗使得测量点的寿命延长9个月
我们帮助您
我们致力于为电厂客户提供全方位现场仪表、解决方案和服务产品,包括高效超临界发电厂、CCGT,以及水电厂、垃圾发电厂和沼气发电厂中先进的再生能源解决方案。我们坚持不懈地追求高产品质量和高服务品质,一直在寻找秉承高品质至上理念的合作伙伴。我们为用户提供全方位测量解决方案:
- 一站式采购
- 所有部件都通过质检和测试,且完成预装配
- 不会出现由于部件不匹配或交货延迟导致的时间浪费
- 低安装工作量
- 提供现场咨询、项目规划和管理、交付、装配、调试、归档服务