尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
火电厂

电厂专用汽水取样分析系统(SWAS) 
 

坚固可靠的SWAS汽水取样分析系统方案,为电厂安全保驾护航

电厂中的水质分析至关重要,是确保水和蒸汽循环管路无杂质的关键因素。密切监测锅炉给水水质,保护汽轮机、锅炉和管路中不会出现沉积物结垢,避免发生腐蚀。连续监测水质是保证水质始终达标的唯一途径,还可以避免代价高昂的维修操作,延长质保期限。Endress+Hauser的SWAS汽水取样分析系统方案使用灵活,采用先进技术,可用于关键参数和其他众多参数的测量。

  • 技术成熟

    在 100多个国家成功投用

    我们的SWAS汽水取样分析系统方案凝结了20多年的实践经验。客户能够从汽水循环管路的高可靠性可用性可溯源性中获益。我们采用Memosens数字技术和Liquiline平台技术,适用于各类关键水质分析参数的测量,方便用户标定传感器,支持预测性维护,优化安装操作,减少了样品和冷却水使用量。

SWAS汽水取样分析系统监测火电厂中的关键参数

Endress+Hauser的汽水取样分析系统胜任火电厂中各类关键参数的监测

Endress+Hauser的汽水取样分析系统可靠监测工艺用水的水质 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser提供定制汽水取样分析系统,可靠监测水和蒸汽循环管路。

安装电除盐面板,测量酸性电导率 ©Endress+Hauser

电除盐面板中树脂连续再生。无需定期更换树脂,降低了工作量,保证工厂安全运行。

火电厂中的水和蒸汽循环管路 ©Endress+Hauser

电厂中水和蒸汽循环管路流程图

Endress+Hauser的紧凑型汽水取样分析系统(SWAS) ©Endress+Hauser

汽水取样分析系统(SWAS):蒸汽水质分析系统,水样使用量小,低投资成本

我们帮助您

选择我们的汽水取样分析系统(SWAS)可靠控制给水水质。在中控室中高效进行多参数,甚至是复杂参数监测,优势明显。纯水水质稳定有助于缩短生产中断时间,延长电厂的服务寿命。可靠符合排放限值要求;测量结果可追溯,安全数据管理,随时提供水质证明文件。交钥匙系统的调试和操作都非常简单。

  • 针对电厂应用提供标准或定制解决方案,响应快速,操作简便,性价比高,安装有先进的液体分析仪表,使用便捷,通过CE认证。

  • Liquiline平台和Memosens数字技术双剑合璧,支持溯源传感器标定和预测性维护,文档管理工具操作便捷,有效提升了产品质量,简化了资产管理。

  • Memosens数字技术与电除盐面板结合,无需使用化学药剂即可连续再生树脂,有效保护了过程和人员安全,维护轻松安全。

  • 配备多种通信接口,通过模拟信号、数字信号和IIoT互联与现有PLC无缝集成。

  • 将汽水取样分析系统(SWAS)安装于墙面,接通电源和水,系统即可正常工作——测量点的安装和调试非常简单。获取所有参数信息,得到强大合作伙伴的全球化支持,安心无忧。

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Zwickau南部火力发电公司的Lutz Loos先生

“我们十分惊喜地发现:汽水取样系统(SWAS)面板解决方案如此可靠,维护量如此之低,完全可以推荐给其他电厂运营商。”

Lutz Loos, 项目负责人
Zwickau南部火力发电公司
  • 我们提供什么

    Endress+Hauser的汽水取样分析系统技术成熟先进,是值得您信赖的一站式解决方案。先进的液体分析仪表符合您的测量要求,让您的工作更轻松,维护工作量更少。联系我们经验丰富的工程师,用户收到的是交钥匙式解决方案,接通电源线和信号电缆后系统即可正常工作。

  • 硬件和软件

    • 关键水质参数包括pH/ORP、溶解氧、电导率(总电导率、阳/酸性电导率、脱气电导率和差分电导率)、浊度、钠离子、硅酸盐、氨氮、总有机碳。其他参数和第三方传感器可按需定制。

    • 样品预处理系统带减温减压装置,最大耐压320 bar,最高耐温575℃。

    • 我们的Liquiline变送器使用便捷,最多可以同时测量八个参数。

    • ATEX认证型产品按需选择。

    • 基于差分电导率计算pH值。

    • 阳离子交换器使用经济,可以计算可交换的阳离子容量或选用电除盐(EDI)面板,无需交换树脂。

    • 每个传感器都配备数字流量监测功能:...

  • 服务

    • 咨询服务

    • 项目管理

    • 工厂验收测试(FAT)

    • 现场验收测试(SAT)

    • 认证(CE)

    • 由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试

    • 一站式全球化安装、维护和服务

下载

    延长电厂的运行寿命!

    模块化SWAS盘装解决方案,用于水/蒸汽回路

    水/蒸汽回路中的最高操作安全性

    用于蒸汽和水分析系统的电去离子阳离子交换器EDI创新手册

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例