数秒内完成多组份测量
优化燃气轮机的工作效率
Endress+Hauser的Rxn5拉曼光谱分析仪能够高效对燃气轮机进口燃料气进行全面组份测量。快速输出测量结果,用户能够快速检测到燃料气的组份变化,及时作出响应,优化运行效率。针对混合燃料的特性灵活调整燃烧条件。快速调节火焰燃烧速度,降低火焰闪回风险。尽可能杜绝燃气轮机过载、喷油、超限排放等引发的燃气轮机故障。
为了降低碳排放量,许多燃气轮机工厂转为使用富氢燃料。氢气混合气体的使用风险较高,比如燃烧器结焦和回火。因此,可靠测定气体组份至关重要。传统测量技术的响应速度非常慢,需要频繁维护,需要采样或燃烧样品,安全风险较高,并且存在产品损耗。我们的拉曼解决方案能够应对上述测量挑战。
Endress+Hauser的Rxn5拉曼光谱分析仪能够高效对燃气轮机进口燃料气进行全面组份测量。快速输出测量结果,用户能够快速检测到燃料气的组份变化,及时作出响应,优化运行效率。针对混合燃料的特性灵活调整燃烧条件。快速调节火焰燃烧速度,降低火焰闪回风险。尽可能杜绝燃气轮机过载、喷油、超限排放等引发的燃气轮机故障。
快速、可靠、实时的组份测量结果,低维护要需求,提高了燃气轮机的运行安全和工作效率。
在数秒钟内输出测量结果,方便快速检测出瞬态事件。
单个系统同时测量氢气H2、氮气N2、甲烷CH4、乙烷C2H6、二氧化碳CO2、丙烷C3H8、氧气O2、Btu热值和Wobbesh系数。
基于组份测量结果计算烃露点,避免发生冷凝和燃烧器结焦。
样品预处理工作量非常小,仅需极少量维护,无需频繁校准,无需样品传输,也无需载气。
避免火焰回火损坏喷头
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
Rxn5拉曼光谱分析仪与Rxn-30拉曼探头搭配使用,快速测定燃气轮机进口燃料气的组份。降低风险,优化机组运行,确保质量达标。
Rxn5拉曼光谱分析仪
Raman RunTime内嵌式控制软件,Modbus TCP/IP或RS485通信
Rxn-30拉曼探头
光纤,长度可达150 m
遮阳机架、机柜和遮阳罩
使用参考气体标定
供电线缆和通信线缆布线
HTTPS远程访问
应用咨询和现场检查
项目管理和工程设计
工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)
项目调试
系统性能验证服务
客户培训
Learn why Raman analyzers are an extremely effective composition measurement tool for a wide range of fuels used to power gas turbines today.
文件大小: |
|
文件名: |
拉曼光谱分析仪Rxn5基于激光光谱技术,用于化学成分的定量测量
文件大小: |
|
文件名: |
Raman Rxn-30 - Gas-phase probe
文件大小: |
|
文件名: |