过去10年里,全球范围内有超过15,000个计量交接测量点成功投用
Endress+Hauser的卸车流量计量橇适用于液体燃油的卡车和火车的卸车,以及船舶卸船操作,安装有认证型Promass科里奥利质量流量计,达到甚至高于OIML R117计量交接测量精度,低压损,大流量,小体积。无可移动部件,优化了维护工作。采用Heartbeat technology心跳技术,配备自校验(符合IEC 61511-1标准)和自诊断(符合Namur NE 107标准)功能,支持预测性维护。
涡轮机、内燃机和蒸汽锅炉都使用燃油,因此燃油对于电力与能源行业至关重要。电厂机组启动和辅助燃烧器也会使用燃油。Endress+Hauser拥有丰富的计量交接流量计量经验,掌握有专业知识,能够帮助工厂厂长增产提质,提高昂贵产品和危险物质的卸车效率。同时有效提高了工厂的可用性,以及操作和环境安全。
Endress+Hauser的卸车流量计量橇适用于液体燃油的卡车和火车的卸车,以及船舶卸船操作,安装有认证型Promass科里奥利质量流量计,达到甚至高于OIML R117计量交接测量精度,低压损,大流量,小体积。无可移动部件,优化了维护工作。采用Heartbeat technology心跳技术,配备自校验(符合IEC 61511-1标准)和自诊断(符合Namur NE 107标准)功能,支持预测性维护。
Endress+Hauser搭建有全球支持服务网络,计量专家为电厂用户提供工厂全生命周期内的液体卸车计量交接应用支持,涵盖前端工程设计,到运营和维护。
采用零损失的方法。同Endress+Hauser合作,共同确定项目需求和工艺改进点,包括现场调研、基本设计和确定范围。
选择Endress+Hauser的服务产品,比如项目管理、详细工程设计、生产制造、测试、文档记录、认证、调试、开车等,优化电厂升级改造中的项目交付,有效管理风险。
我们提供培训、验证、二次标定和维护服务,确保电厂始终高效运行。
安装Endress+Hauser Netilion云生态系统,实现资产全生命周期管理。
Endress+Hauser提供一站式采购平台,用户可以直接订购质量流量或体积流量的卸车计量橇。将先进技术应用于电厂计量交接,确保符合本地和国际标准要求,保证安全精准交付。
技术先进的Endress+Hauser科里奥利质量流量计
温度计、压力变送器和罐表
预组装的经认证和测试的计量橇
批量控制仪
空气净化装置和滤网
数控阀和隔离阀
卡车接地和防溢保护
紧急制动按钮
其他项目,比如验证连接和标准表、卸车泵,顶部或底部卸车鹤位、监管界面,以及库区管理系统
其他项目需求
应用稳定性和零损失评估
现场调研和确定交付范围,详细规划和工程设计
采购和制造
认证和测试
检查和工厂验收测试(FAT)、运输和物流
安装、调试和现场验收测试(SAT)
开车和正式投用
培训和文档记录,维护和二次校准服务
心跳自诊断、自监测和自校验
其他项目需求
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |