电厂水质监测十分重要,它不仅直接关系到工厂的稳定生产效率,而且能够尽可能降低腐蚀和结垢引起的生产停机事件。所有金属表面长期接触水和蒸汽,腐蚀和结垢的风险将增大。选择合适的水质测量和分析仪表,可以有效规避此类风险,避免昂贵的维修成本。

监测pH值,避免系统腐蚀
给水的pH值与汽水取样系统的腐蚀程度密切相关,不同取样系统的pH值存在差异。为了防止发生腐蚀,工厂操作人员需要密切监测pH值,并根据实际安装设备进行调节,一般在通用模式或弱碱性的模式这种选择其一进行调节。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的传感器和变送器能够在汽水取样系统中的多个测量点进行高质量pH测量。
- 即使是测量强碱性介质或在危险区中测量,我们的Orbisint CPS11D玻璃电极可能可靠pH值,传感器采用Memosens技术
- 可选盐环,适用于去离子水(例如锅炉给水)等低电导率应用

精准监测硅酸盐浓度,保护涡轮机
接触蒸汽的物体表面都存在硅酸盐沉积,使得涡轮机叶片上出现结垢,从而导致磨损和堵塞。采用化学药剂或通过机械方法去除沉积的硅酸盐十分耗时,而且会造成资源浪费。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser分析仪能够在汽水取样系统中的多个测量点连续监测二氧化硅浓度。
- 选择我们的硅酸盐分析仪Liquiline System CA80SI,您可以节省时间,节约成本
- 监测高低压涡轮机、汽包、冷凝水抽取泵(CEP)、补充水/锅炉给水,以及高压换热器/节能器
- 避免昂贵的启动延迟和人工测试样品导致的批次延迟

检测电导率变化量,避免结垢
优势
我们相信智能仪表能够帮助您节省昂贵的维修费用,缩短不必要的停机时间。SWAS分析取样架使用先进的仪表,确保始终能够集成在您的汽水回路中。所有取样架均采用模块化结构设计,安装、调试和操作均十分方便,而且可以按需组合。
关键点
50 %
取样架与Memosens数字传感器搭配使用,过程正常运行时间增加50%
关键点
$ 3,250
使用脱气电导率分析仪后,常见的500 MW联合循环电厂每26分钟能够节省3,250美金
关键点
50%
使用Liquiline变送器后,将取样架集成至过程控制系统。节省了50%的时间
我们帮助您
Endress+Hauser的汽水取样系统(SWAS)提供各类测量信号,用于过程控制,它是一种标准化的解决方案,在电厂中便捷进行采样和样品分析,缩短了停机时间,提高了工厂的生产效率。汽水取样系统(SWAS)采用模块化结构设计,可扩展,便于升级,与Memosens数字式传感器搭配使用,测量可靠,维护便捷,最短停机时间,例如便捷标定。
- 提供两种分析取样架解决方案:定制SWAS和一体式SWAS(预装配)取样系统
- 一体式SWAS上安装一台变送器,和Liquiline 多通道控制器,可以测量所有参数
- 基于残留阳离子浓度计算值实施预维护
- 操作便捷,即使技术背景薄弱