通过监控锅炉给水中的硅酸盐实现节约成本
使用CA71 SI分析仪连续监控
电厂的高效汽轮机面临腐蚀、侵蚀和沉积问题。多个因素会造成日益严重的沉积问题。我们的客户需要有效控制给水沉积,防止涡轮机损坏。

优势
潜在节约:涡轮机替换或维修的成本
及时:提高蒸汽涡轮机的效率和容量
长期:降低电力生产的总成本
您的挑战
我们的客户需要通过密切关注给水质量参数,包括硅酸盐浓度,最大限度地减少和更好的控制腐蚀和沉积问题。尽管硅酸盐不是腐蚀源,它也可以在锅炉和涡轮机中形成非常硬和紧密的沉积,降低热交换效率和提高机械故障风险,例如:涡轮叶片故障。从而导致昂贵的涡轮机修理或替换。
硅酸盐是重要监控参数
因此,硅酸盐是一个需要简明的重要控制参数。溶解后的硅酸盐变为弱离子化,很难通过电导率测量进行检测。需要使用专用硅酸盐分析仪进行精确测量。冷凝物中的硅酸盐可能是夹带故障或冷凝器泄漏的标识。