尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

石油与天然气行业中的安全高效油品储存和分配

可靠油品计量、监测和自动化操作能够最大限度地降低风险

石油与天然气行业中的油品储存和分配

在石油与天然气行业中,油品的储存和分配竞争激烈。严酷的市场竞争环境使得工厂必须视生产效率为重中之重。必须优化罐容,严格控制库存,优化装车和输转过程。 与之相伴的是操作人员和环境风险的增加,因此,安装操作至关重要。 Endress+Hauser的产品组合操作简单、安全,同时还具有优秀的性能。

关键点

75%

目前,全球 75% 的油轮船队均为独立实体。另外,就天然气储运网络而言,天然气几乎全部通过州际管道运输,涉及至少 70-80 家企业,以及数百个地下储气系统。石油与天然气的储运是一项相对庞杂的工程。因此,严格的检测、合规标准及法规十分必要。

使用Promass 83F实现高精度计量交接装车 ©Endress+Hauser
洞察力

精准安全的计量交接

装卸车过程常常存在数量和质量方面的争议。高精度、全透明的认证计量交接解决方案能够有效规避上述状况。

我们的行业专业知识

Endress+Hauser的科里奥利质量流量计不仅测量精度高,而且测量十分可靠,支持多参数测量,显著降低了维护和二次校准的工作量。过程透明、准确、安全,能够提高输转容量。

  • 使用较大口径的仪表可以提升处理能力
  • 空气/气体处理能力超过机械仪表,安全性更高
  • 高工厂性能和生产效率
  • 从一开始就保证卓越运营,选择调试服务可以实现长期卓越运营
高精度船用燃油计量 ©Endress+Hauser
洞察力

可靠船用燃油计量

质量流量计算中容易出错,燃油中的气穴直接导致船用燃料计量成本高,且存在不确定性。

我们的行业专业知识

使用船用燃油计量系统替代传统的定量测量方式,例如Endress+Hauser的科里奥利质量流量计,能够提升透明度。在加油过程中,通过控制面板同时监控多个过程参数。而且在排罐过程中还能清除气穴。

  • 增强盈利能力
  • 改进测量结果
  • 构建买卖双方的彼此信任
库区/炼油厂的油罐实景图。Endress+hauser与客户并肩作战。 ©Endress+Hauser
洞察力

优化储罐防溢保护

处置可燃油皮或石化产品时,溢罐会导致风险增大。溢出保护系统能够有效降低这类风险。

我们的行业专业知识

Endress+Hauser与罗克韦尔自动化共同研发的预设置解决方案应用包,整个仪表回路均通过独立机构的安全认证,涵盖测量和控制部件,以及校正部件。解决方案结合行业最佳应用经验,符合API 2350和IEC 61511标准。

  • 提高可靠性,降低运营风险
  • 优化工程设计和系统调试时间
  • 通过心跳自校验功能和仪表验证,以及自检服务轻松完成维护,节省成本
Endress+Hauser的库区自动化解决方案 ©Endress+Hauser
洞察力

多功能高效库区管理

市场发展、激烈竞争、法规监管和社会环境的变化使得人们对库区自动化的需求与日俱增。

我们的行业专业知识

从公路、铁路、驳船和轮船的装车,到港口码头和库区,Endress+Hauser能够为用户提供各类自动化系统,满足不同规模、不同应用的要求,包括子系统管理和业务系统集成。

  • 减少安装、运营和维护成本
  • 提供计量交接撬,满足API和MID要求
  • 更高的体积流量和质量流量测量精度

优势

我们不断优化工艺过程,并采用创新的技术,这使得我们成为测量、控制和自动化领域的领导者之一;安全高效的解决方案为客户提供服务。

关键点

< 5分钟

5分钟内完成16个罐体的测试验证

关键点

17+

功能安全标准IEC 61508(质量、安全和可靠性)已成功实施17年

关键点

24/7

我们的库存监控解决方案允许实时查看库存信息

联系专家

“知识是一回事,它不能取代参与的人。为客户提供差异化服务是我工作的动力。”

Peter Ammerlaan, 石油与天然气行业全球客户经理, Endress+Hauser(荷兰)Holding BV
要点

我们帮助您

从精准高效的料仓测量和储罐计量,高精度计量交接,到库区自动化,Endress+Hauser都能提供合适的完整技术和多种安装选择,搭配扩展应用包,实现统一操作模式和安全设计理念,保证高性能和简单安全的操作。

  • 符合国际公认标准和规范,例如API、OIML、SIL、IP、NORDSOK、NACE
  • 全系列产品均通过防爆认证,例如ATEX、FM、TIIS 设计安全
  • 先进的技术(符合IEC 61508 SIL 2标准,在同构冗余系统中最高安全等级可达SIL 3)

尾注

相关文章

发现更多精彩文章