全球天然气和液化天然气(LNG)行业都受严格的安全法规约束。然而,天然气价值链涉及复杂的基础设施和工艺流程,存在众多潜在风险,安全问题不容忽视。业务的快速增长,全球一体化的市场发展趋势,对天然气行业提出了严峻挑战,在保障并提升安全性的同时,还需要保持增速和产量的有效平衡。
关键点
3.165 亿吨
2018年全球液化天然气贸易量达3.165吨。连续第五年创历史新高,同比增长9.8% (资料来源:国际天然气联盟2019年世界液化天然气报告)
提升工艺过程的安全性和效率

测量H2O、H2S、CO2和O2,确保管路完整
在天然气开采点、计量交接站、压气站、储存装置和分销系统中,测量天然气管路中的H2O、H2S、CO2和O2十分重要,能够防止管路发生腐蚀,符合天然气质量标准。
我们的行业专业知识
经实践验证,可调谐二极管激光光谱分析仪(TDLAS)和荧光淬灭(QF)分析仪能够对天然气管路中的上述污染物有效实施连续在线监测。
- 高分辨率激光通过不同组分的天然气气流,有选择性地测量H2O、H2S和CO2
- 无需现场标定:固态激光发射器和探测器,使用混合气体模拟过程气体进行工厂标定
- 高精度测量:通过美国国家标准与技术研究院(NIST)认可的可溯源工厂标定
- 基于荧光淬灭技术进行高精度O2测量,即使存在H2S

天然气管道的化学注入撬
注入化学药剂对于安全高效生产和运输天然气至关重要。在管路中注入缓蚀剂可以确保并延长天然气管道的使用寿命;注入动态水合物抑制剂(KHI)和甲醇,可以防止形成晶体状冰状物质(水合物),避免出现管路堵塞和气流中断。注入合适剂量的化学药剂可以保证上述抑制剂的使用效果。
我们的行业专业知识
在严苛工况下精确测量化学药剂的注入速度:高精度两线制Proline Promass A科里奥利质量流量计安装空间小,能够高度稳定地进行极小流量测量

LNG储罐计量和操作安全
通常,液化天然气储罐上安装有多种仪表,分别测量液位和密度、液体和蒸汽的温度和压力、表面温度等参数。如果不同密度的两种LNG气体迅速混合,将释放出大量气体,从安全角度出发,必须避免上述现象发生,即出现翻滚现象。
我们的行业专业知识
在LNG储罐上安装适合的仪表,包括采用高精度 Proservo伺服液位计测量主液位高度,或进行冗余测量。从而确保工厂安全运行,库存信息完全透明。
- 使用独立工作的伺服液位计或雷达液位计进行高限液位报警监测,确保工厂全天候安全运行。通过SIL2/3认证
- 使用LTD罐表(液位-温度-密度)监测不同LNG气体的密度变化
- 使用高精度压力变送器管理LNG汽化。基于多点温度测量进行冷却和泄漏检测

开放式的冗余LNG库存管理解决方案 开放式的冗余LNG库存管理解决方案
安全、高效的库存管理,不仅要选择合适的传感器。除了正确的测量技术,系统组件和可扩展软件对于库存监测也同样不可或缺。
我们的行业专业知识
Tankvision LMS库存管理系统能够可靠、实时进行LNG管理。它是开放式的冗余数据系统,也是支持远程访问的多用户系统
- 翻滚预测软件可视化显示罐体内部的温度、密度和分界层厚度变化。软件进行翻滚预测,并主动启用相应预防措施
- 冷却和泄漏检测软件与安装在LNG储罐底部、侧旁和顶部的传感器配套使用,及时检测出可能导致罐体泄露的罐体绝缘层异常

功能安全源于设计——仪表百分百值得信赖
工业过程中存在一定的风险,这些风险通常无法完全消除,但能够控制在可容忍的范围内。为此,您需要安全的基础设施和工艺流程。可靠测量关键过程参数为安全的过程奠定了基础。危险区和安全应用场合中的过程控制和功能安全与使用的设备息息相关。
我们的行业专业知识
我们的仪表和安全关联硬件软件均经过严格设计,满足安全可靠运行的要求。Endress+Hauser拥有齐全的SIL认证仪表,符合IEC 61508标准,可以在危险区和安全应用场合中可靠测量。
- 安全相关的应用中已有1000万台设备成功安装投用
- 拥有超过65年的安全应用经验
- 与质量、安全性和可靠性相关的IEC 61508功能安全标准已经实施超过18年

设备诊断和过程诊断确保安全、稳定运行
测量仪表的性能和可靠性是确保工厂可用性、过程安全性,以及降低维护成本的关键。有利于您随时掌握设备状态,确保测量设备正常运行,同时对预防和维护措施了然于心。
我们的行业专业知识
我们为天然气和液化天然气行业用户提供多款配备Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表,以最小的投入实现高过程安全性和稳定性。配备心跳自诊断功能的现场设备连续进行仪表自检和过程自检。提供清晰的错误消息和纠正指导,您可以根据实际情况进行经济、简化的维护。
- 提供完整的设备和过程诊断信息,诊断覆盖率超过98%,安全性高
- 诊断信息符合NE107标准:设备故障时发出报警信息,实际工况影响设备时发出警告信息
- 可靠检测危险设备错误,降低安全仪表系统(SIS)中断工作的概率
优势
安全源于防范。在整个天然气价值链中,易燃物质和有毒物质的处置十分危险,包括低温LNG存储工艺;因此,必须妥善操作,才能应对挑战,确保安全和高效运行。我们拥有合适的现场仪表、软件、解决方案和服务产品,帮助您可靠地降低天然气和LNG工艺及应用中的风险,有效保护人员、设备和环境安全。
关键点
>10
过去65年中,安全相关应用中已有超过1000万台设备成功安装投用
关键点
>100
超过100个SIL 2/3认证产品型号,为您提供最优的天然气和LNG应用解决方案
关键点
>10000
全球范围内已有超过10000台可调谐二极管激光技术分析仪(TDLAS)成功安装投用
我们如何提供帮助
我们清楚知晓实现天然气价值链优化安全运营的基本要求。可靠、精准测量关键工艺参数是实现安全、高效运行的基础。全系列现场仪表和解决方案能够为用户提供可靠的实时数据和过程控制,帮助您从容应对安全性、生产率和环境保护的挑战。
- 监测污染物(比如O2、(痕量)H2O和H2S,保护天然气管路,确保符合质量标准要求
- 使用高效化学药剂投加系统,防止管路发生腐蚀和形成天然气水合物
- 高精度测量和控制液位、温度和密度,进行翻滚预测,同时采用高级库存管理系统,让LNG储罐安全运行,同时确保库存信息透明
- 安全仪表设计:传感器坚固耐用,严苛工况下能够可靠测量。提供多种SIL认证型安全仪表组合,遵循IEC 61508标准进行仪表安全功能的研发和设计
- 配备Heartbeat Technology心跳技术的智能现场仪表能够连续执行自诊断,确保过程安全性和可用性