粗天然气组分变化,以及过程和环境条件波动,这些都是必须战胜的挑战,从而保证天然气加工及液化工艺及其生产装置不间断高效运行。为了优化生产效率,LNG储存、运输和再气化装置都离不开先进的过程控制技术。简而言之,在天然气价值链中,更高的测量精度,更先进的天然气加工过程控制,是提高竞争力的有力保障。
关键点
22%
天然气满足了全球22%的能源需求。2018年,能源需求增长了4.6%,这是自2010年以来年增长率最高的一次。预计未来5年需求将增长10%以上 (资料来源:Gas 2019, Analysis and forecasts to 2024, IEA, 2019年6月)

气体脱硫装置的可靠液位测量
储层的粗天然气中夹杂有多种酸性气体(H2S和CO2)。气体脱硫装置采用化学吸收法去除酸性气体。常见工艺装置包括吸收塔(固定床)和汽提塔(蒸馏)。为了确保装置出口的胺液流量稳定,必须有效控制吸收塔和汽提塔的液位。
我们的行业专业知识
导波雷达技术优势突出,保证装置平稳运行,提高生产效率。
- 即使介质和工况变换,仍能可靠测量
- 无需维护:与机械式仪表相比,无移动部件
- HistoROM数据管理,轻松完成仪表的调试和诊断
- 与控制系统或资产管理系统无缝集成

在线痕量H2O监测
离开胺处理装置的脱硫天然气中含饱和水蒸汽。通过分子筛脱水,实现NGL回收装置和LNG生产低H2O浓度要求(< 0.1 ppm)。快速检测水份吸收床的穿透点离不开高精度测量,以便操作员能够将气体管道连接至带新的再生吸附床的容器中。
我们的行业专业知识
我们的TDLAS分析仪检测固定床的饱和度和穿透点,完全满足测量要求。
- 专利的差分光谱技术测量sub-ppm级的H2O,快速检测固定床的穿透点
- 基于激光的测量十分灵敏,高度精确地测量天然气中的H2O,不受甲醇和其它污染物的影响
- 内置渗透管实现全自动分析仪校验
- 查看应用指南:干LNG进气的H2O 测量

天然气加工装置中的超声波流量测量
实现最优天然气加工工艺和降低运营风险都离不开可靠的流量测量。存在湿气和原料气组分变化是必须应对的挑战。高精度测量进入脱水和脱硫装置的气体流量,有助于提高过程效率,最大限度地降低重沸器过载和化学药剂损耗发生几率。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的超声波气体流量计高精度测量各类气体加工工艺中的干气和湿气流量,涵盖脱硫、脱水、分馏和NGL回收工艺。
- 配备在线温压补偿功能,测量精度更高,过程控制更有效
- 配备先进的气体分析功能,实现有效过程控制,测量参数包括体积流量、校正体积流量、质量流量、能量流、热值、沃泊指数
- 采用Heartbeat Technology心跳技术,配备在线自诊断和自校验功能,过程更可靠,运行更安全

液化天然气(LNG)的组分测量
能量计算(BTU热量值和沃泊指数),对生产过程中和下游工艺段中的计量交接点燃料计费,都需要高精度LNG组分测量。组分数据对于LNG进出口油库、海上加油和卡车装车业务至关重要。您需要快速准确进行分析,最好无需采样。
我们的行业专业知识
采用Kaiser Raman技术的拉曼分析仪直接测量低温液体中的LNG组分,无需气化样品气,响应时间短。
- 在线连续测量LNG组分,秒级响应速度
- 低温Rxn-41探头直接测量LNG气体,无需采集和气化样气,提高了测量精度,降低了安装成本,缩短了分析时间(从几分钟缩短至几秒钟),降低了使用风险。
- 拉曼分析仪的现场校准工具验证传输稳定性,并按照GIIGNL计量交接手册要求进行校准

公用工程:水和蒸汽的专用分析解决方案
在天然气加工和液化工艺中,水和蒸汽十分重要。蒸汽用于发电,或用作加热介质,例如脱酸气装置中的溶剂,或分子筛脱水床的再生气体。为了最大限度地提高过程效率和过程安全性,补给水、冷却水和蒸汽必须满足特定质量要求。
我们的行业专业知识
我们提供多款仪表,专用于水和蒸汽分析和处理。

LNG计量交接卡车装卸车撬装设备
在没有天然气网管连接至电厂、工业区和居民区的地区,以及运输部门,LNG卡车装车是有效的配气方法。您需要一体式完整解决方案,无需采集样气即可测量出天然气体积和气体组分,从而测定能量。
我们的行业专业知识
我们为用户提供涵盖整体设计、建造、采购和施工在内的LNG卡车装车和卸车解决方案,以及集成LNG组分测量和能量计算功能的小型装卸车撬。
- 科里奥利质量流量计专门针对低温应用优化,高精度可靠进行定量测量
- 采用Kaiser Raman技术的拉曼分析仪快速精准测量LNG组分,直接测量LNG气体的定量参数和热值参数。无需使用汽化器或气相色谱仪(GC)
- 合规、可信和认可:整套系统通过计量交接认证,完全符合法规要求
- 使用安全,操作简便,确保最大吞吐量和最高系统稳定性
优势
高精度在线测量是实现高效天然气或液化天然气(LNG)工艺的基础。我们拥有一流的现场仪表和先进的解决方案,按需为用户提供可靠的过程数据和控制方案,帮助您从容应对挑战。我们的专业销售和服务团队网络为您提供技术支持,在天然气的生产、加工、液化、运输、储存和分销过程中,帮助您提高过程效率、提升工艺稳定性和安全性。
关键点
+20%
使用TDLAS分析仪,分子筛固定床再生周期延长20%
关键点
10倍
与气相色谱分析仪/汽化器相比,采用Kaiser Raman技术的拉曼光学分析仪在LNG计量交接应用中的重复性提高了10倍
关键点
>300百万
全球范围内已有超过300百万台流量计在各行各业成功投用
我们帮助您
我们为用户提供全方位的现场仪表、解决方案和服务产品,满足天然气加工工艺对更优控制水平和更高生产率的要求,同时还能保证天然气质量合规。基于激光技术的分析仪测量天然气中夹杂的污染物浓度,以及天然气和LNG的组分;精确测量所有工艺段和液化装置中的干气和湿气流量;分析并处理水和蒸汽,提供LNG计量交接解决方案。
- 在气体脱硫装置中可靠进行导波雷达液位测量。
对天然气加工装置中的湿气和干气进行高精度超声波流量测量 - 在线痕量H2O监测:使用可调谐二极管激光吸收光谱分析仪(TDLAS)检测固定床的饱和度和穿透点,实现高效分子筛脱水系统控制
- 高精度LNG组分测量:采用Kaiser Raman技术的拉曼分析仪计算能量(BTU热量值和沃泊指数),对生产过程中和下游工艺段中的计量交接点的燃料计费
- 公用工程:提供专用于水和蒸汽分析和处理的全方位现场仪表和解决方案,避免损坏已安装设备,帮助用户降低运行成本
- LNG计量交接卡车装卸车撬装设备:由单一供应商提供的LNG卡车的装车和卸车解决方案,整体设计、建造、采购和施工