液化天然气(LNG)是指冷却至-162°C(-260°F)的天然气。通常,液化天然气厂有以下四个主要天然气液化工艺:气体预处理、原料气脱酸和脱水、分离脱除重烃和液化工艺。上述天然气液化工艺都离不开可靠精准的过程控制,这样才能保证整个工艺连续运行,实现液化天然气准时装船运输。
关键点
>20万美元
天然气厂中,分子筛停工两天的潜在成本超过20万美元。而产能各异的液化天然气工厂中,这一成本可能超过100万美元。

含气介质的精准流量测量
两相流的测量十分困难,LNG液化装置中低温介质的流量测量极具挑战性。温度波动和压降会引起气体蒸发,使得介质中夹杂有气体,导致读数值过高或过低,甚至导致测量中断。
我们的行业专业知识
我们的科里奥利质量流量计 采用创新的技术,是含气介质测量的最优选择。专利的双频振动技术(MFT)确保测量过程连续可靠,提供实时数据,保证高稳定性。
- 即使是含气介质,也能进行高精度密度、质量流量和体积流量测量
- 通过LNG计量交接认证OIML R117和MI-005
- 无需维护,结构紧凑,安装灵活
- 采用Heartbeat Technology心跳技术,无需中断过程即可进行在线自校验

涡街流量计改进小流量测量
涡街流量计是LNG工厂中使用最为广泛的流量计,它能够用于液体和气体测量。大多数涡街流量计在小流量时发生信号丢失,如果雷诺数小于20,000,测量精度会降低。
我们的行业专业知识
我们帮助您应对上述挑战。Endress+Hauser的涡街流量计坚固耐用,耐受温度冲击,具有强抗振性,同时还支持多参数测量(压力和温度),是您的最佳选择。它能够测量气体、液体和蒸汽。
- 改进信号处理,获取最优量程比:同市面上的其他涡街流量计相比,最小可测量的介质雷诺数减小了16%;选择二级缩径型仪表时,减小了76%
- 最高线性度的涡街流量计,即使雷诺数低至10,000,测量精度也完全不受影响
- PremiumCal精度高达+/-0.65%(液体)和+/-0.9%(气体),确保您的LNG液化厂在小流量状况下也具有最高系统稳定性

气体处理过程中的温度测量
气体处理装置需要精准温度测量。天然气和胺液/乙二醇进入脱硫和脱水装置时,如果温差大于设定限值,直接导致气体冷凝,出现泡沫,引起损耗。同时,为了及时发现结垢,还需要可靠监测换热器的壁面温度。
我们的行业专业知识
我们的温度变送器基于创新的领先技术设计,坚固耐用,最大限度地缩短了工厂停车时间。
- 主传感器故障时,冗余传感器工作,不会中断测量值
- 传感器漂移和腐蚀检测
- 提供多种型号的保护套管,符合国际标准
- 管道和管壁的表面温度测量
- 创新的Strongsens技术,抗冲击和抗振性大于60 g

在线监测气体脱硫装置中的H2S和CO2浓度
天然气脱硫去除酸气中的酸性气体成分(H2S和CO2),确保满足低温液要求。在胺处理装置进口和出口测量气体中的H2S和CO2浓度,这对于控制和优化LNG工艺至关重要,能够保证LNG原料气的质量,有效防范液化过程中损害工厂设备。
我们的行业专业知识
实践证明:可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)分析仪能够高效完成此类测量。
- 当H2S和CO2浓度变化时,快速响应是控制胺处理装置的一个重要性能指标
- 专利差分光谱技术能够测量浓度低至ppm的H2S
- 测量无需使用载气罐和燃气罐,也无需使用醋酸铅试纸,维护工作量小,运营成本低
- 非接触式激光测量方式,避免了结垢污染和腐蚀现象,确保LNG液化厂长期可靠运行

设备自诊断、自校验和自监测
油气行业的工作环境恶劣。用户希望更好地掌握工艺设备状况,避免昂贵的计划外维护和停车事件,降低维护成本,提高系统可用性。
我们的行业专业知识
我们为用户提供多款采用Heartbeat Technology心跳技术的智能现场设备,它们配备自诊断、自校验和自监测功能,提高了装置的可用性,实现高过程安全性。
- 永久仪表自诊断在线持续进行设备健康状况检查,出现问题时为您提供清晰的操作指导
- 无需中断过程,随时随地检查设备功能是否正常
- 心跳自监测功能提供详细的仪表参数和工艺数据,提供趋势分析功能,支持预维护策略
- Netilion是我们的工业物联网云生态系统,提供多款智能App,读取心跳数据,为您提供更加详细的信息
优势
我们的仪表满足您的测量精度要求,帮助您改进过程控制,确保天然气液化工艺连续运行。现场仪表技术先进,缩短了启动时间,避免了意外停机,确保了最大工厂可用性。智能现场仪表配备高级自诊断、自校验和自监测功能,为您提供有用信息,帮助您做出正确的维护决策。
关键点
> 3000万
全球范围内已安装有超过3000万台现场仪表
关键点
> 800,000
超过80万台科里奥利质量流量计在各行业内成功投用
关键点
> 40个国家
Endress+Hauser已在40多个国家设立了销售和服务中心。我们的全球服务队伍拥有超过1000名专家,为世界各地的天然气液化用户提供工艺支持和优化服务
我们帮助您
我们为您提供合适的测量仪表,在LNG加工过程中高精度测量关键工艺参数,可靠实施过程控制,涵盖从气体预处理至液化的整个工艺。包括:高精度流量计,用于含气介质测量和小流量测量,通过有效监测确保液化天然气中夹杂的污染物浓度满足痕量标准要求;可靠的温度传感器和智能现场仪表,保证系统高稳定性运行。
- 科里奥利质量流量计支持多参数测量,专门针对含气液体测量优化,采用双频振动技术(MFT)
- 涡街流量计支持多参数测量,高精度测量极小流量
- 保证气体符合LNG低温液化标准:可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)分析仪能够快速高精度在线测量胺处理装置中水(H2O)和二氧化碳(CO2)的浓度
- 可靠的温度传感器技术,确保最高装置可用性和安全性
- Heartbeat Technology心跳技术提供自诊断、自校验和自监测功能,轻松确保高系统稳定性和安全性