采矿行业离不开燃料管理。燃料是关系成本的主要因素,矿车,尤其是卡车,需要耗费大量燃料。此外,燃料供给中断的代价十分高昂,偏远的采矿场风险最大。为了最大限度地降低人员危险,减轻环境危害,精准监测料仓进料至关重要。Endress+Hauser的燃料管理解决方案将采矿作业的风险降至最低,同时还提高了生产效率。
关键点
350 升
矿用卡车每小时平均油耗350升。

燃料直接装车
燃料装车过程充满了不确定性,而机械式流量计测量精度低(通常为0.5%)进一步导致问题加剧,与此同时,燃料供应商和矿山运营商之间的分歧也司空见惯。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser提供多种测量技术,专用于解决燃料装车过程中的不确定性问题。
- Endress+Hauser的科里奥利质量流量计,测量精度为0.1%
- 我们独有的密度校准技术,可以检测出燃料是否被稀释或燃料不纯净
- Endress+Hauser的装车计量撬,将燃料输送精度提高至0.25%

改进燃料库存管理
需要对输送至现场的燃料进行储存、监测和管理。矿山运营商需要获取高质量的在线实时数据,以便制定最优燃料管理方案。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser拥有先进的库存管理解决方案,适用于能源储存装置。
- 智能系统产品,例如PLC可编程逻辑控制器和网关
- 先进的遥测系统,适用于远程或操作困难的测量点
- 精准、安全、可靠的物位和温度测量仪表

可靠的料仓防溢解决方案
料仓溢罐不仅会危害操作人员和周围环境,而且还会造成稀缺资源浪费。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser提供多种防溢保护系统,降低多重风险。
安装雷达,监测燃料物位- 安装限位开关,检测料仓满仓
- 遵守健康、安全与环境标准和法规,提高安全性
优势
Endress+Hauser拥有冶金、油气行业的专业知识和丰富经验,为您提供专业解决方案,帮助您应对燃料管理的挑战。我们的产品包括系统产品和现场仪表,轻松可靠地实现系统集成。
关键点
0.25%
装车计量撬的测量精度为0.25%
关键点
小于1分钟
溢罐响应时间不超过1分钟
关键点
<5 min
5分钟内完成16个燃料罐的自检
我们帮助您
燃料是矿山的命脉,通常,在管理和控制方面仍存在优化的潜能。Endress+Hauser解决方案能够满足各类应用的要求,帮助用户改进采矿作业中的燃料管理和燃料处置。
- 装车计量撬优化供应商处的燃料装车
- 资源库存管理确保燃料供给充足
- 料仓防溢解决方案保障人员和环境安全