一方面需要面对波动的商品价格,另一方面需要应对复杂的客户需求,优化水泥行业工艺过程迫在眉睫。以熟料生产过程中的能源成本为例,其中可变成本高达75%。为了能够在保证产品质量的前提下有效降低您的支出,使用可靠的仪表获取高精度过程数据是关键所在。
关键点
65-75 %
能源成本
水泥生产中,能源成本占据总体成本 65-75% 的情况并不罕见。然而,我们能够通过一些方法实现过程优化。

生熟料料仓监测
为了保证生产顺利进行,必须对生熟料料仓实施连续监测。由于储罐的形状和尺寸千差万别,料位监控成为了一大挑战。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser拥有多项物位监测技术和解决方案,专门针对灰尘和磨蚀等挑战性工况设计。
- 我们的80 Ghz雷达物位计特别适合高料仓和堆料堆的料位测量。它采用小波束角,配备多路回波矢量跟踪功能。
- 使用缆式电容探头进行限位监测,防止散装原料料仓溢出
- 音叉料位开关防止熟料料仓溢出

熟料冷却塔监测
熟料冷却是水泥生产的关键应用之一,冷却速率对水泥熟料质量和整体性能至关重要。
我们的行业专业知识
我们拥有丰富的产品组合,能够为用户提供整套熟料冷却监测应用包。 包括:
- 使用差压传感器计量和监测冷却空气使用量
- 使用流量计监测冷却空气,使用高温型雷达物位计监测熟料床高度,调节冷却塔的进气速度和进气量
- 使用非接触式防堵塞传感器检测熟料冷却塔门的物料堆积
- 使用非接触式射线仪表监测螺旋式进料机或皮带进料机上的熟料质量流量(显示熟料密度,判断石灰石厚度)
优势
Endress+Hauser行业顾问与客户并肩作战,成绩显著,在进行工厂优化的同时保证了许多分支行业都具有高运行安全性,比如贵重金属、水泥生产和钢材生产。除了专业技术和针对行业优化的产品系列,我们的经营理念也奠定了成功的基础。我们坚持与客户建立长期、稳定的合作关系,而并非仅仅追求短期利润。
关键点
145,000+
全球范围内的水泥料仓中已安装有超过145,00台智能物位传感器
关键点
60+
超过60年的测量仪表经验
关键点
1千万
全球范围内安装有1千万台设备
我们帮助您
无论您是进行项目管理、使燃料处理系统自动运行、选择熟料生产过程中使用的仪表,还是集成Nox气体清洗解决方案确保符合环保要求,我们经验丰富的过程自动化顾问能够处理水泥厂的所有测量和控制问题:
- 生熟料料仓监测
- 窑炉燃烧器控制和燃油投加应用包
- 熟料冷却塔监测
- 旋风预热器仪表
- 存储和投加添加剂